UM-D37M/16R-120AC/DI/C3/R
-
Actief moduul
2906907
De VARIOFACE-moduul met 16 kanalen verhoogt de gebruiksmogelijkheden van Honeywell Experion LX Digital Input IOTA door de ondersteuning met digitale ingangssignalen (120 V AC) met Experion LX-systemen (24 V DC)
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
| Producttype | Interfacemoduul |
| aantal kanalen | 16 |
| Bedrijfstoestand | 100 % ED |
| Levensduur mechanisch | 2x 107 schakelingen |
| met bezetting | ja |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| ondersteunde besturing HONEYWELL Experion LX Series 8 | |
| Geschikte I/O-kaart | TDILA1 |
| TDILB1 | |
| Nominale ingangsspanning UN | 120 V AC |
| ingangsspanningsbereik heeft betrekking op UN | 0,8 ... 1,1 |
| typische ingangsstroom bij UN | 3 mA |
| aanspreektijd typ. | 6 ms |
| afvaltijd typ. | 15 ms |
| beveiligingsschakeling | Vrijloopdiode; Vrijloopdiode |
| statusindicatie / kanaal | led geel |
| schakelen | |
| Type contactswitch | 1 maakcontact (dubbel contact) |
| Contactmateriaal | AgNi, 5 µm hardverguld |
| Schakelspanning maximaal | 30 V AC |
| 36 V DC | |
| schakelspanning minimaal | 100 mV |
| Continue grensstroom | 50 mA |
| schakelstroom minimaal | 1 mA |
| besturingsniveau | |
| Aansluitmethode | D-SUB-connector |
| Aantal Aansluitingen | 1 |
| aantal polen | 37 |
| veldniveau | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Striplengte | 8 mm |
| schroefdraad | M3 |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| statusindicatie aanwezig | ja |
| Maatschets |
|
| Breedte | 184 mm |
| Hoogte | 142,3 mm |
| diepte | 65,2 mm |
| Kleur | zwart (RAL 9005) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| hoogtepositie | < 2000 m |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | < 90 % |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | < 90 % |
| montagetechniek | Railmontage |
| Aanwijzing voor de bediening | Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd. |
| Artikelnummer | 2906907 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | DK219H |
| Productcode | DK219H |
| GTIN | 4055626163451 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 630 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 600 g |
| Douanetariefnummer | 85371098 |
| Land van herkomst | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | d1febd7a-f983-4dab-943a-27e55a1c1a8e |
Compatibele producten
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 100/KONFEK/S - Kabel 2305509
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 200/KONFEK/S - Kabel 2305512
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 300/KONFEK/S - Kabel 2305525
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 400/KONFEK/S - Kabel 2900759
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 600/KONFEK/S - Kabel 2900760
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 800/KONFEK/S - Kabel 2900761
-
CABLE-D37SUB/B/B/1000/KONFEK/S - Kabel 2900762
-
CABLE-D37SUB/B/B/1500/KONFEK/S - Kabel 2900763
-
CABLE-D37SUB/B/B/2000/KONFEK/S - Kabel 2900764
-
CABLE-D37SUB/B/B/2500/KONFEK/S - Kabel 2902074
-
CABLE-D37SUB/B/B/3000/KONFEK/S - Kabel 2902075
-
CABLE-D37SUB/B/B/3500/KONFEK/S - Kabel 2902076
-
CABLE-D37SUB/B/B/4000/KONFEK/S - Kabel 2902077
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - Kabel 2908516
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - Kabel 2908517
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - Kabel 2908518
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/10,0M - Kabel 2908522
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/15,0M - Kabel 2908523
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/20,0M - Kabel 2908525
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/25,0M - Kabel 2908526
-
CABLE-D37SUB-B-B-HF-S/... - Kabel 1075563
-
REL-MR- 60DC/21AU - Enkel relais 2961134
Uw voordelen
UM-PRO-behuizing
Railmontage, met aardingsklem
Weergave per kanaal van de signaalsterkte (LED)
Maakt de scheiding mogelijk tussen 120 V-veldapparaten en 24 V-besturing
Kanaalsgewijze configuratie voor maak- en verbreekcontacten
Ontworpen voor montage aan de rechterzijde van de kast
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem