VAL-MB-T1/T2 600DC-PV/2+V-FM
-
Bliksemstroom-/overspanningsbeveiliging Type 1/2
2906292
Bliksemstroom- / overspanningsbeveiligingsmodule voor 2-polige geïsoleerde en geaarde gelijkspanningssystemen 600 V DC, voor railmontage, met meldcontact, thermisch bewaakte beveiligingscomponenten, statusmelding op het moduul.
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Ruimtebesparende installatie door compacte bouwvorm
Dubbele klem voor een veilige en eenvoudige potentiaalvereffeningsaansluiting
Verhoogde schroefschachten voor veilig werken
Hoofdaansluitingen met verlengde invoertrechters voor verhoogde kruipstroomvastheid
Optische weergave voor statuscontrole direct op het apparaat
Steekbare signaalaansluiting voor statusmelding op afstand