PACT RCP-4000A-UIRO-D140
-
Stroomtransformator
2906232
Set bestaande uit een 4-weg-scheidingsversterker met schroefaansluittechniek en een Rogowski-spoel met een lengte van 450 mm en een diameter van 140 mm voor AC-stroommeting bij stroomrails en sterkstroomkabels.
De scheidingsversterker beschikt over een schakeluitgang en geeft aan de uitgangszijde 8 verschillende normsignalen af.
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Producttype | Current transformer |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
Vervuilingsgraad | 2 |
galvanische scheiding | verhoogde isolatie volgens IEC 61010-1 |
meetfout typisch | < 1 % |
beveiligingsschakeling | overspanningsbeveiliging; 33 V-suppressordiode |
reactietijd (0-99 %) | 110 ms |
Nominale isolatiespanning | 300 V |
Meetspoel | |
aderopbouw signaalleiding | 2x 0,22 mm (signaal (vertind)) |
1x 0,22 mm (afscherming (vertind)) | |
Isolatie | dubbele isolatie |
Nominale isolatiespanning | 1000 V AC (rms CAT III) |
600 V AC (rms CAT IV) | |
Testspanning | 10,45 kV DC (60 s) |
Nauwkeurigheidsklasse | 0,2 (IEC 61869-10: A1) |
Meetwaardeomvormers | |
Overdrachtsfout maximaal | ≤ 0,5 % (van de meetbereikeindwaarde ) |
frequentiebereik | 16 Hz ... 1000 Hz |
Testspanning | 3 kV (50 Hz, 1 min.) |
Algemeen | |
ijkbaar | nee |
omvormertype | Rogowski-spoel en 4-weg-scheidingsversterker |
Voeding: Meetwaardeomvormers | |
nominale voedingsspanning | 24 V DC |
nominaal voedingsspanningsbereik | 9,6 V DC ... 30 V DC |
opgenomen vermogen | ≤ 1 W (bij IOUT = 20 mA, 9,6 V DC, 600 Ω belasting) |
frequentie | |
Benaming | Meetspoel |
frequentiemeetbereik | 40 Hz ... 20000 Hz |
Signaal | |
ingangssignaal (bij 50 Hz) | 100 mV (1000 A) |
signaalvorm | sinus |
ingangsimpedantie | > 100 kΩ |
Stroomtransformator | |
configureerbaar/programmeerbaar | via DIP-switch |
nominale frequentie: standaard omvormer | 40 Hz ... 20000 Hz |
primaire nominale stroom Ipn | 0 A AC ... 100 A AC |
0 A AC ... 250 A AC | |
0 A AC ... 400 A AC | |
0 A AC ... 630 A AC | |
0 A AC ... 1000 A AC | |
0 A AC ... 1500 A AC | |
0 A AC ... 2000 A AC | |
0 A AC ... 4000 A AC | |
ijkbaar | nee |
omvormertype | Rogowski-spoel en 4-weg-scheidingsversterker |
schakelen: Transistor | |
Aantal uitgangen | 1 |
Type contactswitch | 1 maakcontact |
schakelspanning minimaal | 1 V |
Schakelspanning maximaal | 30 V DC |
schakelstroom minimaal | 100 µA |
Schakelstroom maximaal | 100 mA (bij 30 V) |
Signaal | |
Benaming | Meetspoel |
uitgangssignaal (bij 50 Hz) | 100 mV (zonder belasting, bij 1000 A) |
Uitgangsspanning (tijdens nullast) | VOUT = M * dI/dt |
Uitgangsspanning (sinusvormig, tijdens nullast) | 100 mV (VOUT = 2 * π * M * f * I (M = 0,318 μH; voorbeeld: bij 50 Hz; I = 1000 A)) |
Signaal | |
Benaming | Meetwaardeomvormers |
configureerbaar/programmeerbaar | ja |
uitgangssignaal spanning | 0 V ... 10 V (via DIP-switches) |
2 V ... 10 V (via DIP-switches) | |
0 V ... 5 V (via DIP-switches) | |
1 V ... 5 V (via DIP-switches) | |
0 V ... 10,5 V (instelbaar via software) | |
max. uitgangssignaal spanning | 12,3 V |
uitgangssignaal stroom | 0 mA ... 20 mA (via DIP-switches) |
4 mA ... 20 mA (via DIP-switches) | |
0 mA ... 10 mA (via DIP-switches) | |
2 mA ... 10 mA (via DIP-switches) | |
0 mA ... 21 mA (instelbaar via software) | |
max. uitgangssignaal stroom | 24,6 mA |
belasting/uitgangsbelasting spanningsuitgang | ≥ 10 kΩ |
belasting/uitgangsbelasting stroomuitgang | ≤ 600 Ω (20 mA) |
rimpel | < 20 mVtt |
< 20 mVtt |
meetwaardeomvormer-zijde | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Striplengte | 10 mm |
schroefdraad | M3 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 26 ... 16 |
Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Artikelafmetingen | |
Breedte | 6,2 mm |
Hoogte | 110,5 mm |
diepte | 120,5 mm |
Meetspoel | |
lengte | 450 mm |
Diameter | 8,3 mm ±0,2 mm |
Meetwaardeomvormer in geïnstalleerde toestand | |
Diameter | 140 mm |
Signaalleiding | |
lengte | 3 m |
Breedte | 6,2 mm |
Hoogte | 110,5 mm |
diepte | 120,5 mm |
materiaal behuizing | PC |
PBT | |
materiaal spoel | Elastollan |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse meetspoel | IP54 (niet door UL beoordeeld) |
beschermklasse meetwaardeomvormer | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (Meetspoel) | -30 °C ... 80 °C (Meetspoel) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (Meetwaardeomvormers) | -40 °C ... 70 °C (Meetwaardeomvormers) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C (Meetspoel) |
-40 °C ... 85 °C (Meetwaardeomvormers) | |
hoogtepositie | < 2000 m |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
CE | |
Certificaat | CE-conform |
UKCA | |
Certificaat | UKCA-conform |
CMIM | |
Certificaat | CMIM-conform |
UL, VS / Canada | |
Codering | UL 61010 Recognized |
Opmerking | Meetspoel |
UL, VS / Canada | |
Codering | UL 508 Listed |
Opmerking | Meetwaardeomvormers |
elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn |
stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
Opmerking | Bij een interferentie kunnen geringe afwijkingen optreden. |
Stooremissie | |
normen/bepalingen | EN 61000-6-4 |
galvanische scheiding | verhoogde isolatie volgens IEC 61010-1 |
normen / bepalingen | IEC 61010-2-030 |
IEC 61869-10 |
montagetechniek | Railmontage |
Artikelnummer | 2906232 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | CMMA12 |
Productcode | CMMA12 |
GTIN | 4055626048291 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 422,45 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 448 g |
Douanetariefnummer | 85437090 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210902 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002048 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nr.: 79-94-7) | |
SCIP | 11b07d92-8674-47bc-a65b-34fcfc3fcaf8 |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem