Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

FLT-SEC-P-T1-440/35-P - Overspanningsbeveiligingssteker Type 1
2905989

Lekstroomvrije vervangingssteker voor bliksemafleiderinstallaties van de productserie FLASHTRAB SEC PLUS 440, voor de trajecten L-N en L-PE.

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Universele serie overspanningsbeveiligingen met optimale energetische coördinatie van de bliksemstroomafleider tot de apparaatbeveiliging
Eenvoudig onderhoud dankzij de gangbare, steekbare beveiligingsmodulen
Uitstekend geïnformeerd met mechanisch-optische statusindicatie en meldcontact
Optimale bescherming bij energierijke bliksemstromen, dankzij vonkbrugtechnologie met laag restspanningsverloop
Maximaal vermogen bij weinig ruimte: compacte bouwvorm met hoog afleidvermogen bij hoge nominale spanning