VAL-MB-T2 1500DC-PV/2+V - Overspanningsbeveiliging Type 2
2905647

Overspanningsbeveiligingsmodule voor 2-polige geïsoleerde en geaarde gelijkspanningssystemen 1500 V DC, voor railmontage, thermisch bewaakte beveiligingscomponenten, statusmelding op het moduul.

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Ruimtebesparende installatie door compacte bouwvorm
Dubbele klem voor een veilige en eenvoudige potentiaalvereffeningsaansluiting
Verhoogde schroefschachten voor veilig werken
Hoofdaansluitingen met verlengde invoertrechters voor verhoogde kruipstroomvastheid
Optische weergave voor statuscontrole direct op het apparaat