FLT-SEC-T1+T2-2C-350/25-FM
-
Combi-afleider type 1+2 special
2905467
Steekbare bliksemafleiderinstallatie en overspanningsbeveiligingscombinatie, overeenkomstig Type 1+2 / Class I+II, voor 2-fase voedingsnetten, met gecombineerde PE en N in een ader (L1, L2, PEN).
Productdetails
| Productfamilie | SEC Family |
| IEC-testklasse | I + II |
| I | |
| T1 + T2 | |
| T1 | |
| EN-type | T1 + T2 |
| T1 | |
| Voedingssysteem IEC | TN-C |
| bouwvorm | moduul voor railmontage, tweedelig steekbaar |
| aantal polen | 2 |
| melding overspanningsbeveiliging defect | optisch, meldcontact |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Weergave / afstandsmelding | |
| Benaming aansluiting | defectmeldcontact |
| schakelfunctie | Wisselcontact |
| bedrijfsspanning | 12 V AC ... 250 V AC |
| 125 V DC (200 mA DC) | |
| belastingsstroom | 10 mA AC ... 1 A AC |
| 1 A DC (30 V DC) | |
| Aansluitmethode | schroefklemmen |
| schroefdraad | M5 |
| Aanhaalmoment | 4,5 Nm |
| Striplengte | 18 mm |
| Aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Aderdoorsnede massief | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 13 ... 2 |
| Aansluitmethode | Kabelschoen |
| Aderdoorsnede soepel | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| defectmeldcontact | |
| Aansluitmethode | steekbare COMBICON-schroefaansluiting |
| schroefdraad | M2 |
| Aanhaalmoment | 0,25 Nm |
| Striplengte | 7 mm |
| Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
| Maatschets |
|
| Breedte | 71,2 mm |
| Hoogte | 95,2 mm |
| diepte | 74,5 mm |
| Deeleenheid | 4 TE |
| Kleur (Connector) | lichtgrijs (RAL 7035) |
| Kleur (Basiselement) | grijs (RAL 7042) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-0 |
| CTI-waarde van het materiaal | 600 |
| Isolatiemateriaal | PA6.6-FR 20% GF |
| PBT-FR | |
| materiaalgroep | I |
| materiaal behuizing | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT-FR |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Nee |
| beveiligingscircuits | L-PEN |
| signaalrichting | 2L-N/PE |
| nominale spanning UN | 240/415 V AC (TN-C) |
| nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Max. continue spanning UC | 350 V AC |
| Nominale belastingsstroom IL | 125 A (< 55 °C) |
| nominale afleidstootstroom In (8/20) µs | 25 kA |
| bliksemteststroom (10/350) µs, lading | 12,5 As |
| bliksemteststroom (10/350) µs, impulsenergie | 160 kJ/Ω |
| bliksemteststroom (10/350) µs, stroompiekwaarde Iimp | 25 kA |
| Volgstroom-afschakelvermogen Ifi | 25 kA (264 V AC) |
| 3 kA (350 V AC) | |
| kortsluitvastheid ISCCR | 25 kA (264 V AC) |
| 3 kA (350 V AC) | |
| beveiligingsniveau Up | ≤ 1,5 kV |
| restspanning Ures | ≤ 1,5 kV (bij In) |
| ≤ 1,2 kV (bij 10 kA) | |
| ≤ 1 kV (bij 5 kA) | |
| ≤ 0,9 kV (bij 3 kA) | |
| Aanspreekstootspanning bij 6 kV (1,2/50) µs | ≤ 1,5 kV |
| TOV-gedrag bij UT | 415 V AC (5 s / withstand mode) |
| 457 V AC (120 min / safe failure mode) | |
| aanspreektijd tA | ≤ 25 ns |
| Maximale voorzekering bij V-doorgaande bedrading | 125 A (gG) |
| Maximale voorzekering bij aftakking | 315 A (gG) |
| Aanvullende technische gegevens | |
| maximale afleidstootstroom Imax (8/20) µs | 100 kA |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 (alleen bij benutting van alle aansluitingen) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| hoogtepositie | ≤ 2000 m (amsl) |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % |
| schok (bedrijf) | 30g (halfsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| trillingen (bedrijf) | 5g (5 - 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| UL-specificaties | |
| maximale continue spanning MCOV (L-L) | 528 V AC |
| maximale continue spanning MCOV (L-G) | 264 V AC |
| kortsluitbelastbaarheid (SCCR) | 50 kA |
| nominale spanningsbeveiliging VPR (L-L) | 2000 V |
| nominale spanningsbeveiliging VPR (L-G) | 1200 V |
| nominale afleidstootstroom In | 20 kA |
| beveiligingscircuits | L-L |
| L-G | |
| Nominale spanning | 240 V AC |
| 120/240 V AC | |
| 240/415 V AC | |
| Nominale belastingsstroom IL | 50 A |
| Energieverdelingssysteem | Delta |
| Split phase | |
| Wye | |
| nominale frequentie | 50/60 Hz |
| SPD-type | 2CA |
| UL-weergave / afstandsmelding | |
| Bedrijfsspanning | 125 V AC |
| bedrijfsstroom AC | 1 A AC |
| UL-aansluitgegevens | |
| Aanhaalmoment | 40 lbf-in. |
| Aderdoorsnede AWG | 3 ... 2 |
| Lucht- en kruipwegen | |
| normen / bepalingen | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-1 |
| normen/bepalingen | IEC 61643-11 |
| Opmerking | 2011 |
| EN 61643-11 | |
| normen/bepalingen | EN 61643-11 |
| Opmerking | 2012 |
| montagetechniek | montagerail: 35 mm |
| Artikelnummer | 2905467 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | CL1241 |
| Productcode | CL1241 |
| GTIN | 4046356950596 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 630,7 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 629,4 g |
| Douanetariefnummer | 85363030 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171204 |
| ECLASS-15.0 | 27171204 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001457 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
CLIPFIX 35 - Eindsteun 3022218
-
EML (20XE)R - Etiket 0803452
-
EML (20XE)R YE - Etiket 0803453
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband 2809128
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Codering voor klemmen 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Codering voor klemmen 2749589
-
ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - Zackbandmat, vlak 0803595
-
ZBN 18 CUS - Zackband 0825059
-
X-PEN 0,35 - Coderingsstift 0811228
-
SZK PZ2 VDE - Schroevendraaier 1206463
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Schroevendraaier 1205037
-
FLT-SEC-T1-350/25-P - Overspanningsbeveiligingssteker Type 1/2 2905471
-
VAL-SEC-T2-350-P - Overspanningsbeveiligingssteker type 2 2905346
Uw voordelen
Universele serie overspanningsbeveiligingen met optimale energetische coördinatie van de bliksemstroomafleider tot de apparaatbeveiliging
Eenvoudig onderhoud dankzij de gangbare, steekbare beveiligingsmodulen
Uitstekend geïnformeerd met mechanisch-optische statusindicatie en meldcontact
Optimale bescherming bij energierijke bliksemstromen, dankzij vonkbrugtechnologie met laag restspanningsverloop
Maximale bescherming van gevoelige apparaten tegen dynamische overspanningen dankzij directe coördinatie met parallel aangesloten varistorafleider
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem