UM-D37M/DS/FU/LED/AID4/C300/L
-
Interfacemodul
2905245
VARIOFACE-module voor gebruik met Honeywell Experion C300 16-kanaals analoge ingangskaarten. Kanalen 13.....16 hebben verschillende ingangen.
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Deze VARIOFACE-modulen worden toegepast in combinatie met de betreffende frontadapters
UM-PRO-behuizing
Railmontage, met aardingsklem
LED-indicatie, zekering defect
Per kanaal schermaansluiting
Per kanaal vrijschakelen met testpunten
Per kanaal, steekbare zekering 500 mA