PSR-FTB/20/86
-
Filtermoduul
2904477
Klem voor het filteren van testimpulsen van veilige halfgeleideruitgangen met instelbare filterwaarden (20 µF/86 µF), alsmede voor EMC-filtering van 24 V-signalen tot een stroomsterkte van 2 A.
Productdetails
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Producttype | Filtermoduul |
toepassingsbereik | Functionele veiligheid |
Bedrijfstoestand | 100 % ED |
Isolatie-eigenschappen | |
Isolatie | Basisisolatie |
Overspanningscategorie | II |
Vervuilingsgraad | 2 |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 4,8 W |
Nominale isolatiespanning | 50 V |
test-stootspanning | 1,5 kV |
Nominale ingangsspanning UN | 24 V DC ±20 % (stuurspanning UST rechts/links) |
typische ingangsstroom bij UN | max. 20 mA |
beveiligingsschakeling | overspanningsbeveiliging |
nominale uitgangsspanning | 24 V DC ±20 % (stuurspanning UST rechts/links) |
nominaal uitgangsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 28,8 V DC (stuurspanning UST rechts/links) |
Continue grensstroom | max. 2 A (in totaal voor OUT1 + OUT2) |
belastingsstroombereik | 530 mA |
stuurstroomcircuit | |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Striplengte | 8 mm |
Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 26 ... 14 |
belastingscircuit | |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Striplengte | 8 mm |
Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 26 ... 14 |
Breedte | 6,2 mm |
Hoogte | 94 mm |
diepte | 80 mm |
Kleur | groen (RAL 6021) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 55 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 70 °C |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | samenbouw zonder tussenafstand |
Inbouwpositie | verticaal (montagerail horizontaal) |
Artikelnummer | 2904477 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DNA35Z |
Productcode | DNA35Z |
GTIN | 4046356831512 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 33 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 33 g |
Douanetariefnummer | 85369010 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27240692 |
ECLASS-15.0 | 27240692 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 1101a723-b1cc-45f7-ab58-ef222f83f9b6 |
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem