UM-D37SUB/M/HC3/16DO/MR/1/SI
-
Actief moduul
2903733
16-kanaals relaismoduul voor Honeywell C300-uitgangsmoduul TDOB01 en TDOB11. Het moduul wordt aan de besturingszijde via een 37-polige D-SUB aangestuurd. Aan de veldzijde is een schroefaansluiting (codering: 1...48) beschikbaar. Moduulbreedte: 142 mm
Productdetails
| Producttype | Interfacemoduul |
| aantal kanalen | 16 |
| Bedrijfstoestand | 100 % ED |
| Levensduur mechanisch | ca. 2x 107 schakelingen |
| Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen ingang/uitgang | |
| Isolatie | verhoogde isolatie |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen uitgang/uitgang | |
| Isolatie | Basisisolatie |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| lucht- en kruipwegen ingang/uitgang | |
| Nominale isolatiespanning | 300 V |
| test-stootspanning | 6 kV (1,2 / 50 μs) |
| lucht- en kruipwegen uitgang/uitgang | |
| Nominale isolatiespanning | 300 V |
| test-stootspanning | 4 kV (1,2 / 50 μs) |
| ondersteunde besturing HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series | |
| Geschikte I/O-kaart | TDOB01 (non-redundant) |
| TDOB11 (redundant) | |
| TDIL51 (non-redundant) | |
| Nominale ingangsspanning UN | 24 V DC |
| ingangsspanningsbereik heeft betrekking op UN | 0,9 ... 1,1 |
| Ingangsspanningsbereik | 21,6 V DC ... 26,4 V DC |
| typische ingangsstroom bij UN | 9 mA |
| aanspreektijd typ. | 5 ms |
| afvaltijd typ. | 7 ms |
| statusindicatie / kanaal | led geel |
| schakelen | |
| Type contactswitch | 1 wisselcontact |
| type schakelcontact | Enkelvoudig contact |
| Contactmateriaal | AgSnO |
| Schakelspanning maximaal | 250 V AC |
| 63 V DC | |
| schakelspanning minimaal | 5 V (100 mA) |
| Continue grensstroom | 2 A (zie deratingcurve) |
| schakelstroom minimaal | 100 mA |
| Afschakelvermogen (ohmse belasting) maximaal | 48 W (24 V DC) |
| 20 W (48 V DC) | |
| 18 W (60 V DC) | |
| 500 VA (250 V AC) | |
| besturingsniveau | |
| Aansluitmethode | D-SUB-stiftconnector |
| Aantal Aansluitingen | 1 |
| aantal polen | 37 |
| veldniveau | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| schroefdraad | M3 |
| Aantal Aansluitingen | 1 |
| aantal polen | 50 |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| statusindicatie aanwezig | ja |
| Breedte | 142 mm |
| Hoogte | 142,5 mm |
| diepte | 66 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP00 |
| beschermklasse (Inbouwpositie) | ≥ IP54 (Inbouwpositie) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 70 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| lucht- en kruipwegen ingang/uitgang | |
| normen / bepalingen | EN 61010-2-201 |
| lucht- en kruipwegen uitgang/uitgang | |
| normen / bepalingen | EN 61010-2-201 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Montage-instructie | samenbouw zonder tussenafstand |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Aanwijzing voor de bediening | Naast elkaar liggende kanalen mogen niet worden gemengd met SELV / PELV en er mogen geen aanrakingsgevaarlijke spanningen worden aangesloten. |
| Aanwijzing voor de bediening | Bij het gebruik van een SELV-/PELV-spanning (≤ 30 V AC of 60 V DC) is geen extra aanrakingsveiligheid noodzakelijk. |
| Aanwijzing voor de bediening | De uitgangen zijn niet geschikt voor het schakelen van verschillende fasen. Het totaal aantal gebruikte schakelspanningen bij uitgangen in de buurt mag de waarde van de nominale isolatiespanning niet overschrijden |
| Aanwijzing voor de bediening | Tegen aanliggende modulen (in richting van de montagerail) is aan de uitgangszijde minimaal een functie-isolatie geboden. Mocht de applicatie hogere eisen stellen (basisisolatie of sterkere isolatie), dan moet dit door geschikte maatregelen (bijv . tussenwanden) worden gerealiseerd. |
| Aanwijzing voor de bediening | Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd. |
| Artikelnummer | 2903733 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DK219H |
| Productcode | DK219H |
| GTIN | 4046356760775 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 630 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 628 g |
| Douanetariefnummer | 85371098 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 20f7ab57-8e7a-460f-84ff-4b2ea4cfa84e |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem