TRIO POWER-voedingen met standaardfunctionaliteit
De voedingenfamilie TRIO POWER met push-in-aansluiting werd geperfectioneerd voor toepassing in de machinebouw. Alle functionaliteiten en de ruimtebesparende bouwvorm van de 1- en 3-fase modulen zijn optimaal afgestemd op de hoge eisen. De extreme elektrische en mechanische robuustheid van de voedingen garandeert ook onder veeleisende omgevingsomstandigheden een betrouwbare voeding van de verbruikers.
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/3/C2LPS
-
Voeding
2903147
Primair geschakelde voeding TRIO POWER met push-in-aansluiting voor railmontage, ingang: 1-fase, uitgang: 24 V DC / 3 A C2LPS
Productdetails
| AC-bedrijf | |
| netvorm | Sternet |
| nominaal ingangsspanningsbereik | 100 V AC ... 240 V AC |
| Ingangsspanningsbereik | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| ingangsspanningsbereik AC | 85 V AC ... 264 V AC |
| spanningsvastheid max. | ≤ 300 V AC 15 s |
| netspanning van het land typisch | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| Spanningstype voedingsspanning | AC |
| inschakelstootstroom | ≤ 15 A (typ.) |
| Inschakelstroomstoot integraal (I2t) | < 0,26 A2s |
| Begrenzing inschakelstroomstoot | typ. 15 A (na 1 ms) |
| frequentiebereik AC | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| Netuitval-overbruggingstijd | typ. 10 ms (120 V AC) |
| typ. 20 ms (230 V AC) | |
| stroomopname | 1,4 A (100 V AC) |
| 1 A (120 V AC) | |
| 0,6 A (230 V AC) | |
| 0,7 A (240 V AC) | |
| Nominaal opgenomen vermogen | 157,7 VA |
| beveiligingsschakeling | transiëntenoverspanningsbeveiliging; Varistor |
| vermogensfactor (cos phi) | 0,52 |
| inschakeltijd typ. | < 1 s |
| ingangszekering | 6,3 A (intern (apparaatbeveiliging)) |
| Selectie geschikte zekering voor de ingangsbeveiliging | 6 A ... 16 A (karakteristiek B, C, D, K) |
| afleidstroom tegen PE | < 0,25 mA |
| DC-bedrijf | |
| nominaal ingangsspanningsbereik | 110 V DC ... 250 V DC |
| Ingangsspanningsbereik | 99 V DC ... 275 V DC |
| Spanningstype voedingsspanning | DC |
| Netuitval-overbruggingstijd | > 20 ms (230 V AC) |
| stroomopname | 0,8 A (110 V DC) |
| 0,3 A (250 V DC) | |
| rendement | > 89 % (bij 230 V AC en nominale waarden) |
| Uitgangskarakteristiek | U/I with dynamic load reserve |
| nominale uitgangsspanning | 24 V DC ±1 % |
| instelbereik van de uitgangsspanning (Uset) | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V DC, constant vermogen begrensd) |
| nominale uitgangsstroom (IN) | 3 A |
| dynamische Boost (IDyn.Boost) | 4,5 A (1 s) |
| Derating | > 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Retourstroombestendig | ≤ 35 V DC |
| Beveiliging tegen overspanning bij de uitgang (OVP) | ≤ 30 V DC |
| regelafwijking | < 1 % (belastingsverandering statisch 10 % ... 90 %) |
| < 3 % (belastingsverandering dynamisch 10 % ... 90 %, 10 Hz) | |
| < 0,1 % (ingangsspanningsverandering ±10 %) | |
| rimpel | < 50 mVtt (bij nominale waarden) |
| Uitgangsvermogen | 72 W |
| 108 W (1 s) | |
| Vermogensdissipatie nullast maximaal | < 1 W |
| Vermogensdissipatie nominale belasting maximaal | < 10 W |
| reactietijd | ≤ 15 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| parallelschakelbaar | ja, t.b.v. redundantie en het verhogen van vermogens |
| in serie schakelbaar | ja |
| Signaal: DC OK | |
| Schakelspanning maximaal | 30 V AC/DC |
| continue belastingsstroom | 100 mA |
| Ingang | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede massief | 4 mm² |
| Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
| min. aderdoorsnede AWG | 24 |
| max. aderdoorsnede AWG | 12 |
| Striplengte | 10 mm |
| Uitgang | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede massief | 4 mm² |
| Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
| min. aderdoorsnede AWG | 24 |
| max. aderdoorsnede AWG | 12 |
| Striplengte | 8 mm |
| Signaal | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede massief | 1,5 mm² |
| Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede soepel | 1,5 mm² |
| min. aderdoorsnede AWG | 24 |
| max. aderdoorsnede AWG | 16 |
| Striplengte | 8 mm |
| Type meldingen | LED |
| Potentiaalvrij signaalcontact | |
| Signaaluitgang: led-statusindicatie | |
| benaming signalering | DC OK |
| statusindicatie | Led "DC OK" |
| Kleur | groen |
| Aantal fasen | 1 |
| isolatiespanning ingang/uitgang | 3 kV AC (typetest) |
| 1,5 kV AC (stuktest) |
| Productfamilie | TRIO POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 3500000 h (25 °C) |
| > 2000000 h (40 °C) | |
| > 930000 h (60 °C) | |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Beveiligingsklasse | II (in gesloten schakelkast) |
| vervuilingsgraad | 2 |
| Breedte | 30 mm |
| Hoogte | 130 mm |
| diepte | 115 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Hoogte | 130 mm |
| diepte | 115 mm |
| Inbouwmaat | |
| Inbouwafstand rechts/links | 0 mm / 0 mm |
| Inbouwafstand boven/onder | 50 mm / 50 mm |
| montagetechniek | Railmontage |
| Montage-instructie | samenbouw: horizontaal 0 mm (≤ 40 °C) 10 mm (≤ 70 °C), verticaal 50 mm |
| Inbouwpositie | horizontale montagerail NS 35, EN 60715 |
| Gelakt | nee |
| brandbaarheidsklasse volgens UL 94 (behuizing / klemmen) | V0 |
| Behuizingsmateriaal | Kunststof |
| uitvoering van de behuizing | polycarbonaat |
| Uitvoering van de kap | polycarbonaat |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| omgevingstemperatuur (start-up type tested) | -25 °C |
| Inzethoogte | ≤ 5000 m (> 2000 m, let op derating) |
| klimaatklasse | 3K3 (volgens EN 60721) |
| max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | ≤ 95 % (bij 25 °C, geen condens) |
| schokken | 18 ms, 30g, afhankelijk van de richting (volgens IEC 60068-2-27) |
| trillingen (bedrijf) | < 15 Hz, Amplitude ±2,5 mm (nach IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 4g, 90 min. | |
| spoorwegtoepassingen | EN 50121-4 |
| norm - begrenzing van harmonische stromen | EN 61000-3-2 |
| norm - elektrische veiligheid | IEC 62368-1 (SELV) |
| norm - veilige lage spanning | IEC 62368-1 (SELV) und EN 60204-1 (PELV) |
| norm - veilige scheiding | DIN VDE 0100-410 |
| norm - veiligheid van transformatoren | EN 61558-2-16 (alleen lucht- en kruipwegen) |
| Toelating scheepsbouw | DNV |
| UL-toelatingen | UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| NEC Class 2 volgens UL 1310 | |
| Conformiteit/toelatingen | |
| SIL volgens IEC 61508 | 0 |
| elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
| Laagspanningsrichtlijn | conform de NSR-richtlijn 2014/35/EU |
| EMC-eisen stooremissie | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| EMC-eisen stoorimmuniteit | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Stooremissie | |
| normen/bepalingen | EN 55011 (EN 55022) |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| Contactontlading | 6 kV (Testniveau 4) |
| luchtontlading | 8 kV (Testniveau 4) |
| Opmerking | criterium A |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| frequentiebereik | 80 MHz ... 1 GHz |
| Testveldsterkte | 10 V/m (Testniveau 3) |
| frequentiebereik | 1 GHz ... 2 GHz |
| Testveldsterkte | 10 V/m (Testniveau 3) |
| frequentiebereik | 2 GHz ... 3 GHz |
| Testveldsterkte | 10 V/m (Testniveau 3) |
| Opmerking | criterium A |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| Ingang | 4 kV (Testniveau 4 - asymmetrisch) |
| uitgang | 2 kV (Testniveau 3 - asymmetrisch) |
| signaal | 1 kV (Testniveau 2 - asymmetrisch) |
| Opmerking | criterium A |
| Stootspanningsbelasting (surge) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
| Stootspanningsbelasting (surge) | |
| Ingang | 3 kV (Testniveau 3 - symmetrisch) |
| 6 kV (Testniveau 4 - asymmetrisch) | |
| uitgang | 1 kV (Testniveau 2 - symmetrisch) |
| 2 kV (Testniveau 1 - asymmetrisch) | |
| signaal | 1 kV (Testniveau 2 - asymmetrisch) |
| Opmerking | criterium B |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| ingang/uitgang | asymmetrisch |
| frequentiebereik | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Opmerking | criterium A |
| Spanning | 10 V (Testniveau 3) |
| Stooremissie | |
| normen / bepalingen | EN 61000-6-3 |
| zendstoorspanning volgens EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasse B toepassingsgebied industrie en woonomgeving |
| zendstoorstraling volgens EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasse B toepassingsgebied industrie en woonomgeving |
| Criteria | |
| criterium A | Normale werking binnen de vastgelegde grenzen. |
| criterium B | Tijdelijk gevaar voor de werking, die het apparaat zelf weer corrigeert. |
| Artikelnummer | 2903147 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | CMPO13 |
| Productcode | CMPO13 |
| GTIN | 4046356959445 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 363,8 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 328,21 g |
| Douanetariefnummer | 85044095 |
| Land van herkomst | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL Recognized
Toelatings-ID: E211944IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DK-44782-A1-M1-ULEAC
Toelatings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
Toelatings-ID: E123528cUL Listed
Toelatings-ID: FILE E 123528DNV
Toelatings-ID: TAA00000BMIECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DE/PTZ/0036/A1BIS-toelatincgsdocument
Toelatings-ID: R-41214701cUL Listed
Toelatings-ID: E199827UL Listed
Toelatings-ID: FILE E 199827| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Diboron trioxide (CAS-nr.: 1303-86-2) |
| Lead monoxide (lead oxide) (CAS-nr.: 1317-36-8) | |
| Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
| SCIP | fe6e0528-4160-496e-9c4b-7d4ea878aa9c |
| EF3.1 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 7,877 kg CO2e |
Compatibele producten
-
CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronische beveiligingsschakelaar 2905743
-
CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronische beveiligingsschakelaar 2905744
-
VIP-2/SC/PDM-2/24 - Potentiaalverdelers 2315269
-
VIP-3/PT/PDM-2/24 - Potentiaalverdelers 2903798
-
PLT-SEC-T3-230-FM-PT - Overspanningsbeveiligingsmodule Type 3 2907928
-
PLT-SEC-T3-24-FM-PT - Overspanningsbeveiligingsmodule Type 3 2907925
Uw voordelen
Tijd en kosten besparen dankzij de push-in-aansluiting en smalle bouwvorm
De beschikbaarheid van de installatie verhogen door middel van de dynamische boost met 150 % van de nominale stroom gedurende 5 seconden
Maximale flexibiliteit dankzij het brede temperatuurbereik van -25 °C tot +70 °C en opstarten bij -40 °C
Robuust design
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem