De configureerbare, temperatuurmeetwaardeomvormer met 3-weg-scheiding is geschikt voor het aansluiten van weerstandsthermometers en weerstandssensoren in 2-,3- en 4-draads aansluittechniek.
De meetwaarden worden in een lineair stroom- of spanningssignaal omgezet.
U kunt het apparaat met een van de gratis software-oplossingen configureren. Standaardinstellingen kunnen bovendien ook eenvoudig met DIP-switches direct op het apparaat worden aangegeven (zie configuratietabel). De meetwaardeomvormer ondersteunt Fault Monitoring.
    
  
  MINI MCR-RTD-UI-NC
   - 
  Weerstandsthermometer-meetwaardeomvormer
    
      2902849
      
      
    
  
      Configureerbare temperatuurmeetwaardeomvormer voor het aansluiten van 2-, 3-, 4-draads weerstandsthermometers en -sensoren. Configureerbaar met DIP-switches of met uitgebreide functionaliteit met behulp van software. Schroefaansluiting, standaardconfiguratie
      Gratis download beschikbaar.
      Downloads
    
  Productdetails
| Gebruiksbeperking | |
| EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik | 
| Producttype | Temperature transmitter | 
| Productfamilie | MINI Analog | 
| Configuratie | DIP-switch | 
| Software | |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II | 
| Vervuilingsgraad | 2 | 
| Functionaliteit | |
| Configuratie | DIP-switch | 
| Software | |
| galvanische scheiding | 3-weg-scheiding | 
| Potentiaalscheiding tussen ingang en uitgang | ja | 
| beveiligingsschakeling | transiëntenbeveiliging | 
| reactietijd (0-99 %) | 200 ms (2-Leiter) | 
| 500 ms (3-draads) | |
| 500 ms (4-Leiter) | |
| max. temperatuurcoëfficiënt | 0,01 %/K | 
| overdrachtsfout weerstandssensoren | 2 Ω | 
| overdrachtsfout weerstandsthermometers | 0,1 % * 350 K / ingesteld meetbereik; 0,1 % > 350 K (Pt / Ni) | 
| 0,3 % * 200 K / ingesteld meetbereik; 0,3 % > 200 K (Cu) | |
| Potentiaalscheiding ingang/uitgang/voeding | |
| Nominale isolatiespanning | 50 V AC/DC | 
| Testspanning | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) | 
| Isolatie | Basisisolatie volgens IEC/EN 61010 | 
| Voeding | |
| voedingsspanningsbereik | 9,6 V DC ... 30 V DC (voor de doorverbinding van de voedingsspanning kan de T-busconnector (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, artikelnr. 2869728) worden toegepast, klikbaar op 35 mm-montagerails volgens EN 60715) | 
| stroomopname typ. | < 27 mA (bij 24 V DC) | 
| opgenomen vermogen | ≤ 700 mW (bij IOUT = 20 mA, 9,6 V DC, 500 Ω belasting) | 
| Signaal | |
| Aantal ingangen | 1 | 
| meten | |
| Aantal ingangen | 1 | 
| configureerbaar/programmeerbaar | ja | 
| toepasbare sensortypen (RTD) | Pt-, Ni-, Cu-sensoren | 
| temperatuurmeetbereik | -200 °C ... 850 °C (bereik afhankelijk van het sensortype, bereik vrij instelbaar via software of van -150 °C tot 850 °C trapsgewijs d.m.v. DIP-switch) | 
| Meetreikwijdte temperatuur | min. 50 K | 
| sensorvoedingsstroom | ca. 200 µA | 
| max. toelaatbare totale leidingweerstand | ≤ 25 Ω (per kabel) | 
| weerstandsbereik lineair | 0 Ω ... 4000 Ω (Minimaal meetbereik: 10 % van het geselecteerde meetbereik) | 
| Aansluittechniek | 2-, 3-, 4-draads | 
| Signaal: Spanning/stroom | |
| Aantal uitgangen | 1 | 
| configureerbaar/programmeerbaar | ja | 
| uitgangssignaal spanning | 0 V ... 5 V | 
| 1 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| 10 V ... 0 V | |
| max. uitgangssignaal spanning | ca. 12,3 V | 
| uitgangssignaal stroom | 0 mA ... 20 mA | 
| 4 mA ... 20 mA | |
| 20 mA ... 0 mA | |
| 20 mA ... 4 mA | |
| max. uitgangssignaal stroom | 24,6 mA | 
| belasting/uitgangsbelasting spanningsuitgang | 10 kΩ | 
| belasting/uitgangsbelasting stroomuitgang | 500 Ω (bij 20 mA) | 
| rimpel | < 20 mVtt | 
| < 20 mVtt (bij 500 Ω) | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting | 
| Striplengte | 12 mm | 
| schroefdraad | M3 | 
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² | 
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² | 
| Aderdoorsnede AWG | 26 ... 12 | 
| Data: IFS-interface | |
| Aansluitmethode | S-PORT | 
| statusindicatie | Led (rood) | 
| Maatschets | 
                 | 
            
| Breedte | 6,2 mm | 
| Hoogte | 93,1 mm | 
| diepte | 101,2 mm | 
| Kleur | groen (RAL 6021) | 
| materiaal behuizing | PBT | 
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 | 
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 | 
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 | 
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 | 
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 65 °C | 
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C | 
| hoogtepositie | ≤ 2000 m | 
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (geen condens) | 
| CE | |
| Certificaat | CE-conform | 
| UKCA | |
| Certificaat | UKCA-conform | 
| UL, VS / Canada | |
| Codering | UL 508 Listed | 
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC | |
| Scheepsbouw-toelating | |
| Certificaat | DNV GL TAA00002R0 | 
| Scheepsbouwgegevens | |
| Temperature | B | 
| Humidity | B | 
| Trillingen | B | 
| EMC | B | 
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board | 
| elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn | 
| stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 | 
| Opmerking | Bij een interferentie kunnen geringe afwijkingen optreden. | 
| Stooremissie | |
| normen/bepalingen | EN 61000-6-4 | 
| Ontlading statische elektriciteit | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-2 | 
| Ontlading statische elektriciteit | |
| Opmerking | Er hoeven geen maatregelen tegen elektrostatische ontlading te worden getroffen. | 
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| Benaming | elektromagnetisch HF-veld | 
| normen / bepalingen | EN 61000-4-3 | 
| typ. afwijking van de meetbereik-eindwaarde | 0,04 % | 
| Snelle transiënten (Burst) | |
| Benaming | snelle transiënte storingen (burst) | 
| normen / bepalingen | EN 61000-4-4 | 
| typ. afwijking van de meetbereik-eindwaarde | 0,1 % | 
| stootstroombelasting (surge) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-5 | 
| Adergebonden beïnvloeding | |
| Benaming | storingen via voedingsleidingen | 
| normen / bepalingen | EN 61000-4-6 | 
| typ. afwijking van de meetbereik-eindwaarde | 0,02 % | 
| galvanische scheiding | 3-weg-scheiding | 
| montagetechniek | Railmontage | 
| Montage-instructie | Voor de doorverbinding van de voedingsspanning kan de montagerail-busconnector worden toegepast, klikbaar op 35 mm-montagerail volgens EN 60715. | 
| Inbouwpositie | willekeurig | 
| Artikelnummer | 2902849 | 
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks | 
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks | 
| Verkoopcode | DK1135 | 
| Productcode | DK1135 | 
| GTIN | 4046356689205 | 
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 117,5 g | 
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 93,7 g | 
| Douanetariefnummer | 85437090 | 
| Land van herkomst | DE | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 | 
| ECLASS-15.0 | 27210129 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002919 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112100 | 
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja | 
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | 
              EFUP-50
               Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig. 
             | 
          
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | 
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nr.: 79-94-7) | |
| SCIP | 65794f43-9cb2-4898-a2fa-fe96874aafab | 
Compatibele producten
- 
    
      
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Montagerail-busconnector 2695439
 - 
    
      
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Montagerail-busconnector 2869728
 - 
    
      
MCR-DP - Scheidingsplaat 1430594
 - 
    
      
TC-D37SUB-AIO16-M-PS-UNI - Moduuldragers 2902934
 - 
    
      
TC-D37SUB-ADIO16-M-P-UNI - Moduuldragers 2902933
 - 
    
      
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adapter 2905872
 - 
    
      
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programmeeradapter 2811271
 - 
    
      
MINI MCR DKL - Transparante afdekkap 2308111
 - 
    
      
MINI MCR-DKL-LABEL - Coderingsschild 2810272
 - 
    
      
MINI MCR-SL-PTB - Voedingsklem 2864134
 - 
    
      
MINI MCR-SL-PTB-FM - Voedingsklem 2902958
 - 
    
      
MINI MCR-SL-FM-RC-NC - Monitoring module 2902961
 - 
    
      
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Voeding 2904614
 - 
    
      
SZS 0,6X3,5 - Schroevendraaier 1205053
 
PHOENIX CONTACT nv/sa
        
        Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem