TC-C-MAX2-SC-31321112 - Kabelset
2902426

Kabelset voor de overdracht van signalen en voeding aan de Termination Carrier voor scheidingsversterkers uit de serie MACX Analog Ex. Aansluiting van de aansluitpunten 3.1 en 3.2 (signaaloverdracht) alsmede 1.1 en 1.2 (voeding) via een 4-polige PTSM-connector op de signaalprintplaat.

Productdetails









Compatibele producten