CABLE-15/8/250/RSM/INDEL - Adapterkabel
2902338

Kabeladapter voor PSR-toerentalbewaker (PSR-RSM4 en PSR-MM30), 15-/8-polig, kabellengte: 2,5 m, voor besturing: INDEL

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

Mogelijkheid voor aansluiting op de veilige toerentalbewakers PSR-RSM4 en PSR-MM30
Geschikt voor aansluiting op de aanwezige motor-feedbackinterface van een elektrische aandrijving
Besturingstype: INDEL
D-SUB-aansluiting 15-polig
Lengte aansluitkabel naar toerentalbewaker: 2,5 m