RAD-DAIO6-IFS
-
I/O-uitbreidingsmodule
2901533
Radioline - I/O-uitbreidingsmoduul, 2 digitale in- en uitgangen (0 ... 250 V AC/DC) en 1 analoge ingang (0/4 ... 20 mA) en uitgang (0/4 ... 20 mA, 0 ... 10 V)
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| MTTF | 889 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 25 °C, arbeidscyclus 21% ) |
| 391 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 34,25% ) | |
| 151 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 100% ) | |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II |
| vervuilingsgraad | 2 |
| galvanische scheiding | 300 V (Nominale isolatiespanning (steeds tussen de digitale ingangen // digitale uitgangen // voeding TBUS, verhoogde isolatie volgens EN/IEC 61010)) |
| 50 V (Nominale isolatiespanning (steeds tussen de analoge ingangen / analoge uitgangen / voeding TBUS, verhoogde isolatie volgens EN/IEC 61010)) | |
| 300 V (Nominale isolatiespanning (steeds tussen de digitale in- en uitgangen // analoge in- en uitgangen, verhoogde isolatie volgens EN/IEC 61010)) | |
| 300 V (Nominale isolatiespanning (deze naar de nabijgelegen apparaten, basisisolatie volgens EN/IEC 61010)) | |
| Testspanning digitale I/O | 2,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
| Testspanning analoge I/O | 1,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 2,28 W |
| transiëntenoverspanningsbeveiliging | ja |
| Voeding | |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30,5 V DC (Montagerail-busconnector) |
| stroomopname maximaal | ≤ 95 mA (bij 24 V DC, bij 25 °C) |
| Digitaal | |
| stroomopname maximaal | < 1 mA |
| Analoog | |
| beschrijving van de ingang | analoge ingang |
| Aantal ingangen | 1 |
| ingangssignaal stroom | 0 mA ... 20 mA (via DIP-switches instelbaar) |
| 4 mA ... 20 mA (via DIP-switches instelbaar) | |
| max. ingangssignaal stroom | 22 mA |
| ingangsweerstand stroomingang | < 70 Ω |
| resolutie | 16 Bit |
| nauwkeurigheid | ≤ 0,02 % (bij 25 °C) |
| beveiligingsschakeling | kortsluitbeveiliging, overbelastingsbeveiliging |
| Temperatuurcoëfficiënt typ. | typ. 0,0025 %/K (bij -40 °C ... +70 °C) |
| voedingsspanning | 12 V DC (UANA via klem PWR1, +I1, voor passieve sensoren, 25 mA) |
| Digitaal | |
| beschrijving van de ingang | Digitale ingang |
| Aantal ingangen | 2 |
| ingangssignaal spanning | 0 V AC/DC ... 250 V AC/DC |
| schakelniveau "0"-signaal | 0 V AC/DC ... 4 V AC/DC (Low Voltage-ingang) |
| 0 V AC/DC ... 20 V AC/DC (High Voltage-ingang) | |
| schakelniveau "1"-signaal | 10 V AC/DC ... 50 V AC/DC (Low Voltage-ingang) |
| 50 V AC/DC ... 250 V AC/DC (High Voltage-ingang) | |
| ingangsfrequentie | ≤ 2 Hz |
| Digitaal | |
| benaming uitgang | relaisuitgang |
| Aantal uitgangen | 2 |
| Type contactswitch | Wisselcontact |
| Contactmateriaal | AgSnO2 |
| Schakelspanning maximaal | 250 V AC/DC |
| schakelstroom minimaal | ≥ 10 mA |
| Schakelstroom maximaal | 2 A (250 V AC) |
| 0,168 A (250 V DC) | |
| 2 A (24 V DC) | |
| Levensduur mechanisch | 1x 107 schakelingen |
| Gebruikslevensduur elektrisch | 2x 105 schakelingen (bij 2 A, 250 V AC, cosφ 0,4) |
| 2x 105 schakelingen (bij 1 A, 24 V DC, L/R = 48 ms) | |
| schakelfrequentie maximaal | 2 Hz |
| Gedrag van de uitgangen (instelbaar via DIP-schakelaar) | hold / reset |
| Analoog | |
| benaming uitgang | analoge uitgang |
| Aantal uitgangen | 1 |
| uitgangssignaal spanning | 0 V ... 10 V |
| max. uitgangssignaal spanning | ~ 10,83 V |
| uitgangssignaal stroom | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| max. uitgangssignaal stroom | ~ 21,67 mA |
| belasting | ≥ 10 kΩ |
| ≤ 500 Ω | |
| resolutie | 16 Bit |
| nauwkeurigheid | ≤ 0,02 % (bij 25 °C) |
| typ. 0,5 % (spanningsuitgang) | |
| Temperatuurcoëfficiënt typ. | typ. 0,0025 %/K (bij -40 °C ... +70 °C) |
| beveiligingsschakeling | Transiëntenbeveiliging van de uitgangen |
| Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Striplengte | 7 mm |
| Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede massief | 2,5 mm² |
| Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
| min. aderdoorsnede AWG | 24 |
| max. aderdoorsnede AWG | 14 |
| Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
| statusindicatie | Led voedingsspanning, PWR (groen) |
| led groen (buscommunicatie, DAT) | |
| Led periferiefout, ERR (rood) | |
| led geel (digitale ingang, DI1) | |
| led geel (digitale ingang, DI2) | |
| led geel (digitale uitgang, DO1) | |
| led geel (digitale uitgang, DO2) |
| Maatschets |
|
| Breedte | 17,5 mm |
| Hoogte | 113 mm |
| diepte | 114,5 mm |
| Kleur (Behuizing) | grijs (RAL 7042) |
| materiaal (Behuizing) | PA 6.6-FR |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C (>55 °C derating, zie technische documentatie) |
| -40 °F ... 158 °F (>131 °F derating, zie technische documentatie) | |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| -40 °F ... 185 °F | |
| hoogtepositie | 2000 m |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 20 % ... 85 % |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 20 % ... 85 % |
| schokken | 16g, 11 ms |
| trillingen (bedrijf) | volgens IEC 60068-2-6: 5g, 10 Hz ... 150 Hz |
| CE | |
| Certificaat | CE-conform |
| ATEX | |
| Codering | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certificaat | IBExU 15 ATEX B008 X |
| Opmerking | Neem de bijzondere installatieaanwijzingen in de documentatie in acht! |
| IECEx | |
| Codering | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certificaat | IECEx IBE 13.0019X |
| UL, VS / Canada | |
| Codering | 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A | |
| Class I, Zone 2, IIC T4 | |
| CCC / China-Ex | |
| Codering | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certificaat | 2022122310115625 |
| Toelating Zuid-Korea, KC | |
| Certificaat | R-R-PCK-2901533 |
| Schadelijke-gassentest | |
| Codering | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
| normcode | EMC-richtlijn 2014/30/EU |
| normen/bepalingen | EN 61000-6-2 |
| normcode | EMC-richtlijn 2014/30/EU |
| normen/bepalingen | EN 61000-6-4 |
| normcode | Ex-richtlijn (ATEX) |
| normen/bepalingen | EN 60079-0 |
| normcode | Ex-richtlijn (ATEX) |
| normen/bepalingen | EN 60079-15 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Montage-instructie | montage op standaard montagerail NS 35 volgens EN 60715 |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Bruikbaar type montagerail | Montagerail: 35 mm |
| Artikelnummer | 2901533 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DNC61D |
| Productcode | DNC61D |
| GTIN | 4046356610216 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 200,91 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 140,13 g |
| Douanetariefnummer | 85177900 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242602 |
| ECLASS-15.0 | 27242602 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001597 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151602 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 86507bc8-14a1-4496-9fe1-04df08b198dc |
Compatibele producten
Uw voordelen
Eenvoudige inbedrijfstelling via duimwiel
Galvanische kanaalscheiding
Uitgebreid temperatuurbereik -40 °C ... +70 °C
Eenvoudige moduuluitwisseling, ook tijdens bedrijf (hot swap)
Toegelaten voor toepassing in zone 2
Digitale in-/uitgangen met een breed bereik (0...250 V AC/DC)
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem