FLKM-2KS40/PMT/SI/YCS
-
Passief module
2901034
VARIOFACE-interfacemoduul, voor Yokogawa I/O-kaarten AAI135, AAI835.
Productdetails
| Producttype | Interfacemoduul |
| aantal kanalen | 8 |
| Bedrijfstoestand | 100 % ED |
| Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen | |
| Isolatie | functie-isolatie |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| bedrijfsspanning (DC) | ≤ 30 V DC |
| zekering | 0,05 A TR5 (traag) (F1 ... F16) |
| stroom (per kanaal) | ≤ 0,05 A (TU = 23 °C) |
| lucht- en kruipwegen | |
| Nominale isolatiespanning | 50 V |
| test-stootspanning | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
| ondersteunde besturing YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
| Geschikte I/O-kaart | AAI135 |
| AAI835 | |
| ondersteunde besturing YOKOGAWA STARDOM | |
| Geschikte I/O-kaart | NFAI135 |
| NFAI835 | |
| Aansluiting 1 (besturingsniveau) | |
| Aansluitmethode | Yokogawa, KS-compatibel |
| Aantal Aansluitingen | 2 |
| aantal polen | 40 |
| Opmerking | Geschikte systeemkabels: Phoenix Contact YUC40, Yokogawa KS1 |
| Aanhaalmoment | 0,5 Nm |
| Rastermaat | 2,54 mm |
| Aansluiting 2 (veldniveau) | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting met messcheiding |
| Striplengte | 8 mm |
| schroefdraad | M3 |
| aantal polen | 16 |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede massief (2 aders met dezelfde doorsnede) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Adereindhuls zonder kunststofhuls) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Adereindhulzen met kunststofhuls) | |
| aderdoorsnede soepel (2 aders met dezelfde doorsnede) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Adereindhuls zonder kunststofhuls) | |
| 0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN-adereindhuls met kunststofhuls) | |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Rastermaat | 5,08 mm |
| statusindicatie aanwezig | nee |
| Artikelafmetingen | |
| Breedte | 91,6 mm |
| Hoogte | 111,8 mm |
| diepte | 49,7 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse (Module) | IP00 |
| beschermklasse (Inbouwpositie) | ≤ IP54 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| hoogtepositie | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certificaat | UKCA-conform |
| lucht- en kruipwegen | |
| normen / bepalingen | EN IEC 60664-1 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Aanwijzing voor de bediening | Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd. |
| Artikelnummer | 2901034 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DK218N |
| Productcode | DK218N |
| GTIN | 4046356563697 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 266 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 259 g |
| Douanetariefnummer | 85366990 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
-
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC - Frontadapter 2314341
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - Frontadapter 2314354
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - Frontadapter 2314367
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - Frontadapter 2321570
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - Frontadapter 2314943
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - Frontadapter 2321583
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - Frontadapter 2314956
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC - Frontadapter 2321415
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - Frontadapter 2314370
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - Frontadapter 2321428
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - Frontadapter 2321431
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1300/YUC - Frontadapter 2321444
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1400/YUC - Frontadapter 2321457
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - Frontadapter 2314383
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC - Frontadapter 2321596
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - Frontadapter 2321606
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC - Frontadapter 2321619
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Frontadapter 2321622
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - Frontadapter 2314532
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - Frontadapter 2314545
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - Frontadapter 2314558
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3500/YUC - Frontadapter 2901017
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4000/YUC - Frontadapter 2901052
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4500/YUC - Frontadapter 2902912
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 100/YUC - Frontadapter 2904747
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - Frontadapter 2904748
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - Frontadapter 2904749
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - Frontadapter 2904750
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - Frontadapter 2904645
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - Frontadapter 2904751
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - Frontadapter 2904752
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - Frontadapter 2904753
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - Frontadapter 2904754
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - Frontadapter 2904646
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - Frontadapter 2904647
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - Frontadapter 2904488
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - Frontadapter 2904648
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - Frontadapter 2904649
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - Frontadapter 2904650
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - Frontadapter 2904653
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem