UMK-RJ45/S/8PTDA
-
Passief module
2900682
VARIOFACE-module voor aansluiting van een RJ45-bus met dubbele veerdrukaansluitklemmen in insteekveerdruktechniek
Productdetails
Producttype | Interfacemoduul |
Productfamilie | VARIOFACE |
aantal polen | 8 |
Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen | |
Isolatie | functie-isolatie |
Overspanningscategorie | II |
Vervuilingsgraad | 2 |
bedrijfsspanning (AC) | ≤ 30 V AC |
bedrijfsspanning (DC) | ≤ 50 V DC |
stroom (per kanaal) | ≤ 1 A |
lucht- en kruipwegen | |
Nominale isolatiespanning | 50 V |
test-stootspanning | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
aansluiting 1 | |
Aansluitmethode | bus |
bouwvorm | RJ45 |
Aantal Aansluitingen | 1 |
aantal polen | 8 |
aansluiting 2 | |
Aansluitmethode | Push-in-veerdrukaansluiting |
Striplengte | 10 mm |
aantal polen | 10 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
0,5 mm² ... 1,5 mm² (Adereindhuls zonder kunststofhuls) | |
0,5 mm² ... 0,5 mm² (Adereindhulzen met kunststofhuls) | |
aderdoorsnede soepel (2 aders met dezelfde doorsnede) | 0,5 mm² ... 0,5 mm² (TWIN-adereindhuls met kunststofhuls) |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
Rastermaat | 3,5 mm |
statusindicatie aanwezig | nee |
Artikelafmetingen | |
Breedte | 22,4 mm |
Hoogte | 77 mm |
diepte | 42,8 mm |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse (Module) | IP00 |
beschermklasse (Inbouwpositie) | ≥ IP54 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 50 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
hoogtepositie | ≤ 2000 m |
UKCA | |
Certificaat | UKCA-conform |
lucht- en kruipwegen | |
normen / bepalingen | EN IEC 60664-1 |
montagetechniek | Railmontage |
Inbouwpositie | willekeurig |
Aanwijzing voor de bediening | Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd. |
Artikelnummer | 2900682 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DK2A83 |
Productcode | DK2A83 |
GTIN | 4046356524353 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 59,4 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 59,225 g |
Douanetariefnummer | 85369010 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Uw voordelen
Connectorbehuizing op separate aansluitklemmen bevestigd
RJ45-connector, 8-polig
Schroef- of veerdrukaansluiting (insteekveerdruktechniek)
1:1-verbinding
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem