PLC-RPT- 72UC/21-21/RW - Relaismodule
2900347

PLC-INTERFACE voor spoorwegtoepassingen, bestaande uit basisklem met push-in-aansluiting en steekbaar miniatuurrelais met vermogenscontact, bereik: 0,7 x UN tot 1,25 x UN, temperatuurklasse TX: -40 °C tot +70 °C, 2 wisselcontacten, ingangsspanning: 72 V DC

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Optimale werking van het relais door elektronica met een breed ingangsbereik
Tril- en schokbestendig overeenkomstig EN 50155
Veilige scheiding tussen spoel- en contactzijde
Gecertificeerd overeenkomstig EN 50155
Ingangsspanningsbereik 0,7 tot 1,25 x UN (kortstondig 1,4 x UN)
Temperatuurbereik: -40 °C ... + 70 °C (kortstondig 85 °C)