PLC-RPT-120UC/21HC
-
Relaismodule
2900296
PLC-INTERFACE voor hoge continustromen, bestaande uit basisklem PLC-BPT.../21 HC met push-in-aansluiting en steekbaar miniatuurrelais, voor montage op montagerail NS 35/7,5, continue grensstroom tot 10 A, 1 wisselcontact, ingangsspanning: 120 V AC/DC
Productdetails
Producttype | Relaismoduul |
Productfamilie | PLC-INTERFACE |
toepassing | Hoge continustromen |
Bedrijfstoestand | 100 % ED |
Levensduur mechanisch | 3x 107 schakelingen |
Isolatie-eigenschappen | |
Isolatie | veilige scheiding, verhoogde isolatie |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 3 |
Onderhoudsstatus gegevens | |
datum laatste dataonderhoud | 20.03.2025 |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0,54 W |
test-stootspanning | 6 kV |
Spoelzijde | |
Nominale ingangsspanning UN | 120 V AC |
110 V DC | |
Ingangsspanningsbereik | 102 V AC ... 168 V AC (20 °C) |
85,8 V DC ... 154 V DC (20 °C) | |
Nominale spanning (Elektromechanisch relais met vaste voeding) | 110 V DC |
Schakelgedrag van de aandrijving | monostabiel |
Aandrijving (poling) | op polen aangesloten |
typische ingangsstroom bij UN | 4,2 mA (bij 110 V DC) |
4,5 mA (bij 120 V AC) | |
aanspreektijd typ. | 7 ms |
afvaltijd typ. | 10 ms |
beveiligingsschakeling | bruggelijkrichter; bruggelijkrichter |
bedrijfsspanningsindicatie | led geel |
schakelen | |
Type contactswitch | 1 wisselcontact |
type schakelcontact | Enkelvoudig contact |
Contactmateriaal | AgNi |
Schakelspanning maximaal | 250 V AC/DC (indien tussen dezelfde aansluitingen van naast elkaar liggende modulen de spanningen hoger zijn dan 250 V (L1, L2, L3) dient de scheidingsplaat PLC-ATP te worden geplaatst. Een doorverbinding van de potentialen kan dan m.b.v. FBST 8-PLC... of ...FBST 500... worden gemaakt.) |
schakelspanning minimaal | 12 V (10 mA) |
Continue grensstroom | 10 A |
6 A (waarde geldt voor de aansluitingen 12, worden de aansluitingen 12 doorverbonden, dan geldt de normale waarde) | |
inschakelstroom maximaal | 30 A (300 ms) |
schakelstroom minimaal | 10 mA (12 V) |
Afschakelvermogen (ohmse belasting) maximaal | 240 W (bij 24 V DC) |
58 W (bij 48 V DC) | |
48 W (bij 60 V DC) | |
50 W (bij 110 V DC) | |
80 W (bij 220 V DC) | |
2500 VA (bij 250 V AC) | |
Afschakelvermogen (ohmse belasting) maximaal doorverbonden | 144 W (bij 24 V DC geldt de waarde voor de aansluitingen 12, worden de aansluitingen 12 doorverbonden, dan geldt de normale waarde) |
1500 VA (bij 250 V AC geldt de waarde voor de aansluitingen 12, worden de aansluitingen 12 doorverbonden, dan geldt de normale waarde) | |
schakelvermogen | 2 A (bij 24 V, DC13) |
0,2 A (bij 110 V, DC13) | |
0,2 A (bij 250 V, DC13) | |
6 A (bij 24 V, AC15) | |
6 A (bij 120 V, AC15) | |
6 A (bij 250 V, AC15) |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Striplengte | 10 mm |
Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Enkele adereindhuls) | |
2x 0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN-adereindhuls) | |
Aderdoorsnede AWG | 26 ... 14 |
Breedte | 14 mm |
Hoogte | 80 mm |
diepte | 94 mm |
Kleur | grijs (RAL 7042) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 (Behuizingen) | V0 (Behuizing) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse (relais) | RT II (Relais) |
beschermklasse (Relaissokkel) | IP20 (Relaissokkel) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Certificaat | CE-conform |
UKCA | |
Certificaat | UKCA-conform |
Scheepsbouw-toelating | |
Certificaat | TAE0000196 |
Schadelijke-gassentest | |
Codering | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 | |
Scheepsbouwgegevens | |
Temperature | D |
Humidity | A |
Trillingen | B/C |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn |
Laagspanningsrichtlijn | overeenkomstig NS-richtlijn |
normen / bepalingen | IEC 60947-5-1 |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | samenbouw zonder tussenafstand |
Inbouwpositie | willekeurig |
Artikelnummer | 2900296 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DK62B6 |
Productcode | DK62B6 |
GTIN | 4046356507172 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 73,25 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 61,5 g |
Douanetariefnummer | 85364900 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
SCIP | f595633d-9ee5-453b-9a8d-4fc0a43de909 |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
FBST 500-PLC RD - Eindloze insteekbrug 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Eindloze insteekbrug 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Eindloze insteekbrug 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Afzonderlijke insteekbrug 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Afzonderlijke insteekbrug 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Afzonderlijke insteekbrug 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Afzonderlijke insteekbrug 2967688
-
FBST 14-PLC BK - Afzonderlijke insteekbrug 2967691
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Zackband 1053001
-
ZB 10 CUS - Zackband 0824941
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Codering voor klemmen 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Codering voor klemmen 1053438
-
UC-TM 10 - Codering voor klemmen 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Codering voor klemmen 0824605
-
UCT-TM 10 - Codering voor klemmen 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Codering voor klemmen 0829623
-
ZB 12:UNPRINTED - Zackband 0812120
-
ZB 12 CUS - Zackband 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Zackband 0812146
-
UC-TM 12 - Codering voor klemmen 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Codering voor klemmen 0824613
-
UCT-TM 12 - Codering voor klemmen 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Codering voor klemmen 0829630
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Eindkap 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Montagerail geboord 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201895
-
NS 35/15 CAP - Eindkap 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201798
-
PLC-ATP BK - Scheidingsplaat 2966841
-
PLC-ESK GY - Voedingsklem 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Schroevendraaier 1204517
-
REL-MR-110DC/21HC - Enkel relais 2961338
Uw voordelen
Efficiënte aansluiting op de systeembekabeling met V8-adapter
Alle gangbare ingangsspanningen van 12 V DC ... 230 V AC
Lange elektrische levensduur door 16 A-relais
Veilige scheiding tussen spoel- en contactzijde
Max. continustroom 10 A
Functionele insteekbruggen
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem