BC 17 REL-S/MSTB/R3,3K/R680
-
Relaismodule
2900116
Relaismoduul, standaardinterface voor brandmeldsystemen, met vast ingesoldeerd miniatuurrelais, 1 verbreekcontact, ingangsspanning: 24 V DC
Productdetails
| Producttype | Relaismoduul |
| Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen ingang/uitgang | |
| Isolatie | Basisisolatie |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Onderhoudsstatus gegevens | |
| datum laatste dataonderhoud | 12.09.2025 |
| lucht- en kruipwegen ingang/uitgang | |
| Nominale isolatiespanning | 250 V |
| test-stootspanning | 4 kV (1,2 / 50 μs) |
| Spoelzijde | |
| Nominale ingangsspanning UN | 24 V DC |
| Ingangsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 26,4 V DC (20 °C) |
| typische ingangsstroom bij UN | 10 mA |
| beveiligingsschakeling | bruggelijkrichter; bruggelijkrichter, varistor |
| condensator; condensator | |
| bedrijfsspanningsindicatie | LED |
| schakelen | |
| Type contactswitch | 1 verbreekcontact |
| Contactmateriaal | AgSnO2, verguld |
| Opmerking | Bij de uitgang is een 680 Ω-weerstand in serie en een 3,3 kΩ-weerstand parallel geschakeld |
| Schakelspanning maximaal | 30 V AC |
| Continue grensstroom | max. 3 A |
| Ingang | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 26 ... 14 |
| uitgang | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 26 ... 14 |
| Breedte | 17,8 mm |
| Hoogte | 90 mm |
| diepte | 61 mm |
| Kleur | grijs (RAL 7042) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| beschermklasse (Inbouwpositie) | ≥ IP54 (Inbouwpositie) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 50 °C |
| lucht- en kruipwegen ingang/uitgang | |
| normen / bepalingen | EN 50178 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Montage-instructie | samenbouw zonder tussenafstand |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Artikelnummer | 2900116 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
| Verkoopcode | DK64Y1 |
| Productcode | DK64Y1 |
| GTIN | 4046356473705 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 75,4 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 64,85 g |
| Douanetariefnummer | 85364190 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
| Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem