De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station. Met deze klem kunt u in combinatie met de klem IB IL 24 FLM-PAC een Inline-station uitbreiden met twee of meer lijnen. Installeer daarvoor aan het lijneinde van een Inline-station de klem IB IL 24 FLM-PAC en aan het begin van de volgende lijn de Inline-koppelklem. Deze verbinding komt overeen met een lengtebegrenzende localbus-uitbreiding. Voorzie de klem opnieuw van voedingsspanning. Sluit daarvoor een spanning van 24 V DC (U24 V) aan op de klem. Uit deze spanning worden intern de logicaspanning (UL) en de voedingsspanning voor de analoge klemmen (UANA) gegenereerd. Daarnaast realiseert u via de klem de toevoer van de 24 V DC-hoofdspanning (UM) en de 24 V DC-segmentspanning (US).
IB IL 24 LSKIP-PAC
-
Communicatiemoduul
2897457
Inline, Koppelklem, voor uitbreiding van de Inline-localbus, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kBit/s / 2 MBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-connectoren en coderingsvelden
Productdetails
| Maatschets |
|
| Breedte | 48,8 mm |
| Hoogte | 135 mm |
| diepte | 71,5 mm |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Inline-localbus | |
| Aantal interfaces | 1 (inkomende localbus) |
| Aansluitmethode | Inline-connector met schermaansluiting |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | standaard INTERBUS-kabel |
| overdrachtssnelheid | 500 kBit/s / 2 MBit/s (toepasbaar in Inline-stations met deze overdrachtssnelheden) |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Inline-localbus | |
| Aantal interfaces | 1 |
| Aansluitmethode | Inline-datarangeerder |
| overdrachtssnelheid | 500 kBit/s / 2 MBit/s |
| systeemgrenzen | |
| Aantal Aansluitbare localbusdeelnemers | max. 63 (zonder extra voedingsmoduul, let op toelaatbare stroomopname) |
| Aantal deelnemers met parameterkanAal | 63 |
| Moduul | |
| ID-code (hex) | geen |
| ingangsadressen | 0 byte |
| uitgangsadressen | 0 byte |
| Registerlengte | 0 Bit |
| vraag naar parameterdata | 0 byte |
| behoefte aan configuratiegegevens | 0 byte |
| Producttype | IO-componenten |
| Productfamilie | Inline |
| bouwvorm | modulair |
| Installatieplaats | Schakelkast |
| Omvang van de levering | inclusief Inline-connectoren en coderingsvelden |
| Bijzondere eigenschappen | voor uitbreiding van de Inline-localbus |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 1,45 W |
| beveiligingsschakeling | Overspanningsbeveiliging (segmentvoeding, hoofdvoeding, 24 V-voeding); Ingangsbeveiligingsdioden (worden bij voortdurende overbelasting beschadigd)Impulsbelastingen tot 1500 W worden door de ingangsbeveiligingsdiode kortgesloten |
| polariteitsbeveiliging (segmentvoeding/hoofdvoeding); Parallelle polariteitsdiodes; bij een fout laat de hoge stroom door de diodes de voorgeschakelde smeltzekering smelten. | |
| polariteitsfouten (24 V-voeding); Seriële diode in het aanvoerpad van de netvoeding; bij een fout vloeit slechts een geringe stroom. Bij een fout wordt er geen zekering in de externe netvoeding in werking gesteld. | |
| kortsluitbeveiliging van de logicavoeding; elektronisch | |
| kortsluitbeveiliging van de analoge voeding; elektronisch | |
| Potentialen: 24 V-voeding (U24V) voor het realiseren van UL en UANA | |
| voedingsspanning | 24 V DC (via Inline-connector) |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| stroomopname | max. 1,25 A (bij nominale spanning; bestaande uit: 0,75 A DC voor logicavoeding en 0,5 A DC voor analoge voeding) |
| min. 60 mA (zonder aangesloten Inline-I/O-klemmen) | |
| Potentialen: voeding van de logica (UL) | |
| voedingsspanning | 7,5 V DC |
| Potentialen: voeding van de analoge modulen (UANA) | |
| voedingsspanning | 24 V DC (via potentiaalrangeerder) |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| Potentialen: voedingsspanning voor het hoofdcircuit (UM) | |
| voedingsspanning | 24 V DC (via Inline-connector) |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| Potentialen: voeding van het segmentcircuit (US) | |
| voedingsspanning | 24 V DC (via Inline-connector) |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
| Testspanning: 5 V-voeding inkomende localbus / 7,5 V-logica-, 24 V-analoge voeding, 24 V-voeding voor het genereren van UL en UANA | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 5 V-voeding inkomende localbus / 24 V-hoofd-, 24 V-segmentvoeding | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 7,5 V-logica-, 24 V-analoge voeding, 24 V-voeding voor het genereren van UL en UANA / aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 7,5 V-logica-, 24 V-analoge voeding, 24 V-voeding voor het genereren van UL en UANA / 24 V-hoofd-, 24 V-segmentvoeding | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 24 V-hoofd-, 24 V-segmentvoeding, 24 V-voeding voor het genereren van UL en UANA / aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Aansluittechniek | |
| Benaming aansluiting | Inline-connector |
| Aderaansluiting | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
| Striplengte | 8 mm |
| Inline-connector | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
| Striplengte | 8 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 55 °C |
| beschermklasse | IP20 |
| Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| montagetechniek | Railmontage |
| Artikelnummer | 2897457 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DRI152 |
| Productcode | DRI152 |
| GTIN | 4046356165419 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 250,9 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 207 g |
| Douanetariefnummer | 85389099 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 6f1187e2-8722-4a79-992d-bdded791abcd |
Compatibele producten
-
E/UK - Eindsteun 1201442
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Inline-connector met schermaansl. 2726353
-
IB IL SCN-8-CP - Inline-connector 2727608
-
IB IL SCN-PWR IN-CP - Inline-connector 2727637
-
IL CP - Polarisatiester 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Markeringsveld 2727501
-
EMT (62X10)R - Insteekschild 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808710
-
UCT-TMF 6 - Codering voor klemmen 0828746
-
UC-TMF 6 - Codering voor klemmen 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0809735
-
UCT-TMF 12 - Codering voor klemmen 0829214
-
UC-TMF 12 - Codering voor klemmen 0819233
-
IB IL 24 FLM-PAC - Communicatiemoduul 2736903
-
IBS RBC METER/F-T - Remotebuskabel 2723123
-
IBS RBC METER-T - Remotebuskabel 2806286
-
I-L ATP GN - Afdekplaat 2740850
Uw voordelen
Alle 24 V-spanningen die nodig zijn voor het functioneren van een Inline-station kunnen worden geleverd
Gegevensoverdracht tussen de klemmen IB IL 24 FLM-PAC en IB IL 24 LSKIP-PAC via het RS-422-protocol
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem