De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station. De klem dient voor het genereren van digitale signalen.
IB IL 24 DO 16-ME
-
Digitale module
2897253
Inline, Digitale uitgangsklem, digitale uitgangen: 16, 24 V DC, aansluittechniek: 3-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-connectoren en coderingsvelden
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Maatschets |
|
Breedte | 48,8 mm |
Hoogte | 119,8 mm |
diepte | 71,5 mm |
aanwijzing m.b.t. opgave van afmetingen | Afmetingen |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Inline-localbus | |
Aantal interfaces | 2 |
Aansluitmethode | Inline-datarangeerder |
overdrachtssnelheid | 500 kBit/s |
overdrachtsmedium | Koper |
Moduul | |
ID-code (dec.) | 189 |
ID-code (hex) | BD |
Lengtecode (hex) | 01 |
Lengtecode (dec) | 01 |
procesdatakanaal | 16 Bit |
ingangsadressen | 0 byte |
uitgangsadressen | 2 byte |
Registerlengte | 16 Bit |
vraag naar parameterdata | 4 byte |
behoefte aan configuratiegegevens | 4 byte |
Digitaal: | |
benaming uitgang | digitale uitgangen |
Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
Aansluittechniek | 3-draads |
Aantal uitgangen | 16 |
beveiligingsschakeling | beveiliging tegen overbelasting/kortsluitbeveiliging van de uitgangen; elektronisch |
uitgangsspanning | 24 V DC (US - 1 V) |
begrenzing inductieve afschakelspanning | -46 V ... -15 V |
inschakelstroom maximaal | max. 1,5 A (voor 20 ms) |
maximale uitgangsstroom per kanaal | 500 mA |
maximale uitgangsstroom per moduul | 8 A |
nominale uitgangsspanning | 24 V DC (Spanningsverschil bij INom ≤ 1 V) |
uitgangsspanning in uitgeschakelde toestand | max. 2 V |
uitgangsstroom in uitgeschakelde toestand | max. 300 µA |
nom. inductieve belasting | 12 VA (1,2 H, 50 Ω) |
nom. lampbelasting | 12 W |
nom. ohmse belasting | 12 W (48 Ω) |
maximale schakelfrequentie bij nominale ohmse belasting | max. 300 Hz (Deze schakelfrequentie wordt beperkt door het aantal busdeelnemers, de opbouw van de bus, de gebruikte software en het gebruikte besturings- of computersysteem.) |
retourspanningsvastheid tegen korte impulsen | tegenspanningsvast |
gedrag bij overbelasting | Auto-restart |
gedrag bij inductieve overbelasting | Uitgang kan defect raken |
gedrag bij spanningsafschakeling | De uitgang reageert onvertraagd op de voedingsspanning |
overstroomuitschakeling | min. 0,7 A |
uitgangsstroom bij massabreuk in uitgeschakelde toestand | max. 25 mA |
Producttype | IO-componenten |
Productfamilie | Inline |
bouwvorm | modulair |
Omvang van de levering | inclusief Inline-connectoren en coderingsvelden |
aantal kanalen | 16 |
Bedrijfstoestand | Procesdatabedrijf met één woord |
diagnosemeldingen | kortsluiting of overbelasting van de digitale uitgangen Foutmelding in de diagnosecode (bus) alsmede indicatie (2 Hz) via de LED (D) op het moduul |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 3,4 W |
Potentialen: voeding van de logica (UL) | |
voedingsspanning | 7,5 V DC (via potentiaalrangeerder) |
stroomopname | max. 90 mA |
Potentialen: voeding van het segmentcircuit (US) | |
voedingsspanning | 24 V DC (via potentiaalrangeerder) |
voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
stroomopname | max. 8 A |
Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
Testspanning: 7,5 V-voeding (buslogica) / 24 V-voeding (periferie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: 7,5 V-voeding (buslogica) / aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: 24 V-voeding (periferie) / aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Aansluittechniek | |
Benaming aansluiting | Inline-connector |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
Striplengte | 8 mm |
Inline-connector | |
Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
Striplengte | 8 mm |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 55 °C |
beschermklasse | IP20 |
Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (volgens DIN EN 61131-2) |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (volgens DIN EN 61131-2) |
beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
montagetechniek | Railmontage |
Artikelnummer | 2897253 |
Verpakkingseenheid | 4 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 4 Stuks |
Verkoopcode | DRI132 |
Productcode | DRI132 |
GTIN | 4046356148191 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 199,2 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 130 g |
Douanetariefnummer | 85389099 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 96894778-eece-4f07-a833-72d563758188 |
Compatibele producten
-
IB IL PD GND-PAC - Potentiaalverdelers 2862990
-
IB IL SCN-8 - Inline-connector 2726337
-
FLKM 14-PA-INLINE/OUT16 - Frontadapter 2302764
-
IL CP - Polarisatiester 2742683
-
IB IL FIELD 8 - Markeringsveld 2727515
-
EMT (62X46)R - Insteekschild 0800059
-
IB IL FIELD 2 - Markeringsveld 2727501
-
EMT (62X10)R - Insteekschild 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808710
-
UCT-TMF 6 - Codering voor klemmen 0828746
-
UC-TMF 6 - Codering voor klemmen 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0809735
-
UCT-TMF 12 - Codering voor klemmen 0829214
-
UC-TMF 12 - Codering voor klemmen 0819233
Uw voordelen
16 digitale uitgangen
Aansluiting van de actoren in 2- en 3-draads aansluittechniek
Nominale stroom per uitgang: 500 mA
Totaalstroom van de klem: 8 A
Kortsluitvaste en tegen overbelasting beveiligde uitgangen
Diagnose- en statusindicaties
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem