cULus Recognized
Toelatings-ID: E118976-20090923| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 2 A | |||
Montagerail-busconnector, kleur: zwart, nominale stroom: 3 A (Totaalstroom max. 25 A), nominale spanning (III/2): 30 V, aantal polen: 16, artikelfamilie: BC 35,6.., rastermaat: 2,54 mm, montage: Railmontage, vergrendeling: zonder
| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 2 A | |||