BC 53,6 BS U11 KMGY
-
Blindstop
2896225
DIN-railbehuizing voor toepassing in installatieverdelers volgens DIN 43880, Blindstop voor niet-gebruikte aansluitpunten (U11), breedte: 53,6 mm, hoogte: 27,27 mm, diepte: 11,05 mm, kleur: lichtgrijs (vergelijkbaar RAL 7035)
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Eenvoudige montage zonder gereedschap
Brandbaarheidsklasse V0 volgens UL 94