BC 17,6 BS U22 KMGY - Blindstop
2896199

DIN-railbehuizing voor toepassing in installatieverdelers volgens DIN​ 43880, Blindstop voor niet-gebruikte aansluitpunten (U22), breedte: 17,6 mm, hoogte: 29,78 mm, diepte: 22,35 mm, kleur: lichtgrijs (vergelijkbaar RAL 7035)

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

Eenvoudige montage zonder gereedschap
Brandbaarheidsklasse V0 volgens UL 94