Memory Plug, configuratiegeheugen, verwisselbaar
FL MEM PLUG
-
Configuratiegeheugen
2891259
Verwisselbaar configuratiegeheugen van de moduulinstellingen voor een eenvoudige vervanging van apparatuur en inbedrijfstelling
Productdetails
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Producttype | Opslagmedium |
bouwvorm | fijngranulaat |
Basisfunctie | Configuratiegeheugen (steekbaar) |
opslagmethode | FLASH-EPROM 64 kbyte |
Functionaliteit | |
Basisfunctie | Configuratiegeheugen (steekbaar) |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | max. 0,02 W |
Voeding | |
aansluiting voeding | vanuit FL SWITCH MCS/SMCS |
Breedte | 16 mm |
Hoogte | 49 mm |
Kleur | groen |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | 0 °C ... 55 °C (geen condens) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn 2004/108/EG |
conformiteit met EMC-richtlijnen | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Criterium B |
IEC 61000-4-3 (stoorimmuniteit tegen straling) Criterium A | |
IEC 61000-4-4 (burst) Criterium A | |
IEC 61000-4-5 (surge) Criterium A | |
IEC 61000-4-6 (stoorimmuniteit via voedingslijnen) Criterium A | |
IEC 61000-4-8 (stoorimmuniteit ten opzichte van magneetvelden) Criterium A | |
EN 55022 (stooremissie) Criterium A | |
stoorimmuniteit | EN 61000-6-2:2005 |
Stooremissie | |
normen/bepalingen | EN 61000-6-3/-4 |
montagetechniek | in het hostsysteem |
Artikelnummer | 2891259 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DNN1ZM |
Productcode | DNN1ZM |
GTIN | 4046356165440 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 18,8 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 18,8 g |
Douanetariefnummer | 84717098 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242212 |
ECLASS-15.0 | 27242212 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000192 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32101600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 701bed9a-3d9d-401a-802f-cb51f6a7d65a |
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem