FL SWITCH SFN... De Factoryline-switches met standaardfuncties maken een snelle en voordelige uitbreiding van het Ethernet-netwerk mogelijk, ook in het veld. Dankzij de smalle behuizingsvorm zijn ze geschikt voor universele, decentrale toepassingen in schakelkasten en klemmenkasten.
FL SWITCH SFN...-PN-switches zijn van een uniek Multicast-filter voorzien om PROFINET PTCP-Delay-Traffic te blokkeren.
Switching-eigenschappen
- Geschikt voor meerdere adressen
De switch leert zelfstandig de adressen van de eindapparatuur die via een poort zijn aangesloten door de bronadressen in de data te evalueren. Alleen pakketten met onbekende adressen, een bronadres van deze poort of een multi-/broadcast-adres in het doeladresveld worden via de betreffende poort doorgegeven. Er kunnen maximaal 2048 MAC-adressen worden opgeslagen.
- Dienstverlening (QoS)
Bij overdrachtssnelheidspieken tellen pakketten met 802.1Q-prioriteitsniveau tussen 4 en 7 of met IPv4-Type-of-Service-prioriteit 1 en hoger als pakketten met hoge prioriteit en worden vóór pakketten met 802.1Q-prioriteitsniveau 0 tot 3 en IPv4-Type-of-Service-prioriteit 0 verwerkt.
- Multicastfilteren
Het multicastfilter blokkeert PROFINET PTCP-Delay-Traffic, doordat frames met MAC-doeladressen in het bereik 01-80-C2-00-00-02 tot en met 01-80-C2-00-00-0F worden gefilterd. Het filter blokkeert LLDP-Traffic, omdat PTCP-delays dezelfde MAC-adressen gebruiken (01-80-C2-00-00-0E).
- Veiligheid
Alternatief zijn tegen lage kosten veiligheidselementen met geringe complexiteit beschikbaar, om toegang en manipulatie te voorkomen.
- Bedrading
De aansluiting vindt plaats via een demonteerbare COMBICON-connector. De US bedraagt +24 V gelijkstroom en GND 0 V gelijkstroom. FE wordt via een extra schroef aangesloten.
FL SWITCH SFN 5TX-PN
-
Industrial Ethernet Switch
2891151
Ethernet-switch, 5 TP-RJ45-aansluitingen, automatische herkenning van de overdrachtssnelheid van 10 of 100 Mbit/s (RJ45), autocrossing-functie. Multicastfilter blokkeert PROFINET PTCP-Delay-Traffic.
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
QoS-geprioriseerde meldingen (Quality of Service)
Multicastfilter voor het blokkeren van PROFINET PTCP-Delay-Traffic.
RJ45-poorten ondersteunen een overdrachtssnelheid van 10/100 Mbit/s
Lokale diagnose-indicatie met led's
De switch biedt ook kabelvergrendeling en poortblokkering
De herkenning van autonegotiation en autocrossing vereenvoudigt de installatie en opbouw