FL DIN RA - Montagerailadapter
2891053

De FL DIN RA wordt aan een 19-inch-rack (EIA-310-D, IEC 60297-3-100) gemonteerd om aan DIN-montagerails gemonteerde inrichtingen in racks te kunnen inbouwen.

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

Robuust: draagvermogen tot 17,5 kg, waardoor een breed scala aan apparaattypes en een groot aantal apparaten kunnen worden gemonteerd
Robuust: veilige antislipvergrendeling en diepte-instelling
Flexibel: instelbaar op tien verschillende dieptes (bij een diepte van 70 tot 210 mm in stappen van 20 mm), waardoor alle apparaten gemakkelijk vanaf de voorkant toegankelijk zijn
Montagerailproducten kunnen gemakkelijk en veilige aangepast worden aan industriële racks