MKDSO 2,5 HV/ 3R-7,5 KMGY - Printklem
2890959

Printplaatklem, nominale stroom: 24 A, nominale spanning (III/2): 630 V, nominale doorsnede: 2,5 mm2, aantal rijen: 1, aantal polen per rij: 3, artikelfamilie: MKDSO 2,5 HV/..-R, rastermaat: 7,5 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, montage: Golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: lichtgrijs, Pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 3,5 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1. Artikel met penuitlaat aan de zijkant rechts

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

Onderhoudsvrij en trillingbestendig dankzij het Reakdyn-principe of verende elementen
De printklem staat orthogonaal op de printplaat
Wereldwijd erkende en beproefde schroefaansluiting