ME MAX 35 MT 2-2 KMGY
-
Tussenelement
2890852
Montagerailbehuizing, Tussenelement, hoge bouwvorm, met ventilatiesleuven, breedte: 17,6 mm, hoogte: 99 mm, diepte: 112,85 mm, kleur: lichtgrijs (vergelijkbaar RAL 7035), doorverbinding: zonder busverbinding
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Eenvoudige montage
Gevarieerde aansluittechniek
Monteerbaar op montagerails