VAL-CP-350-ST-GY
-
Overspanningsbeveiligingssteker type 2
2882718
Vervangingssteker voor overspanningsbeveiliging VAL-CP met lekstroomarme vermogensvaristor.
Productdetails
| Producttype | Vervangingssteker |
| IEC-testklasse | II |
| T2 | |
| EN-type | T2 |
| Voedingssysteem IEC | TN |
| TT | |
| bouwvorm | moduul voor railmontage, tweedelig steekbaar |
| aantal polen | 1 |
| melding overspanningsbeveiliging defect | optisch |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Aansluitmethode | steekbaar |
| Breedte | 11,7 mm |
| Hoogte | 44,8 mm |
| diepte | 56,4 mm |
| Deeleenheid | 0,6 TE |
| Kleur | lichtgrijs (RAL 7035) |
| zwart (RAL 9005) | |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-0 |
| CTI-waarde van het materiaal | 600 |
| Isolatiemateriaal | PBT-FR |
| materiaalgroep | I |
| materiaal behuizing | PBT-FR |
| beveiligingscircuits | L-N |
| L-PEN | |
| signaalrichting | L-N / L-PEN |
| nominale spanning UN | 240 V AC (TN) |
| 240 V AC (TT) | |
| nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Max. continue spanning UC | 350 V AC |
| nominale afleidstootstroom In (8/20) µs | 20 kA |
| maximale afleidstootstroom Imax (8/20) µs | 30 kA |
| kortsluitvastheid ISCCR | 25 kA |
| beveiligingsniveau Up | ≤ 1,5 kV |
| restspanning Ures | ≤ 1,5 kV (bij In) |
| ≤ 1,3 kV (bij 10 kA) | |
| ≤ 1,2 kV (bij 5 kA) | |
| ≤ 1,1 kV (bij 4 kA) | |
| ≤ 1 kV (bij 2 kA) | |
| TOV-gedrag bij UT | 415 V AC (5 s / withstand mode) |
| 457 V AC (120 min / safe failure mode) | |
| aanspreektijd tA | ≤ 25 ns |
| Maximale voorzekering bij aftakking | 315 A AC (gG) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| hoogtepositie | ≤ 2000 m (amsl) |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % |
| schok (bedrijf) | 30g (halfsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| trillingen (bedrijf) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Lucht- en kruipwegen | |
| normen / bepalingen | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-1 |
| normen/bepalingen | IEC 61643-11 |
| Opmerking | 2011 |
| normen/bepalingen | EN 61643-11 |
| Opmerking | 2012 |
| montagetechniek | op basiselement |
| Artikelnummer | 2882718 |
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | CL1315 |
| Productcode | CL1315 |
| GTIN | 4046356175869 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 54 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 50 g |
| Douanetariefnummer | 85363090 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171292 |
| ECLASS-15.0 | 27171292 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002496 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem