Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

S-PT-EX(I)-24DC-3/4" - Overspanningsbeveiligingsmodule
2882585

Overspanningsbeveiliging in de schroefmodule IP67 voor meetwaardesensoren in intrinsiekveilige stroomcircuits, directe montage via 3/4'' NPT buitendraad, kabelwartel voor signaalleiding, tweetraps beveiligingsschakeling. HART-compatibel. Kan worden gebruikt in veiligheidscircuits tot SIL 3.

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Meest eenvoudige montage in het veld dankzij het genormeerde schroefdraad
Talloze toepassingsmogelijkheden door universele beveiligingsschakeling
Toepassing onder bijzondere omgevingsomstandigheden dankzij de robuuste bouwvorm