S-PT-EX(I)-24DC-1/2"
-
Overspanningsbeveiligingsmodule
2882572
Overspanningsbeveiliging in de schroefmodule IP67 voor meetwaardesensoren in intrinsiekveilige stroomcircuits, directe montage via 1/2'' NPT buitendraad, kabelwartel voor signaalleiding, tweetraps beveiligingsschakeling. HART-compatibel. Kan worden gebruikt in veiligheidscircuits tot SIL 3.
Productdetails
Aanwijzing voor de bediening | bij het verwijderen van de brug is de schermaansluiting indirect verbonden met de behuizing resp. het referentiepotentiaal |
Producttype | Overspanningsbeveiliging voor de M&R-techniek |
Productfamilie | SURGETRAB |
IEC-testklasse | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
bouwvorm | inschroefmoduul |
aantal polen | 3 |
melding overspanningsbeveiliging defect | geen |
aderparen per moduul | 1 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
nominale spanning UN | 24 V DC |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
schroefdraad | M3 |
Aanhaalmoment | 0,6 Nm |
Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 26 ... 16 |
maximale interne capaciteit Ci | 2 nF |
max. interne inductiviteit Li | 1 µH |
maximale ingangsstroom Ii | 350 mA (T4 / ≤ 50 °C) |
350 mA (T5 / ≤ 50 °C) | |
350 mA (T6 / ≤ 50 °C) | |
max. ingangsspanning Ui | 30 V |
max. ingangsvermogen Pi | 3,00 W |
isolatiespanning t.o.v. aarde | 500 V AC |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 50 °C |
Max. oppervlaktetemperatuur | 135 °C (T4) |
100 °C (T5) | |
85 °C (T6) |
Maatschets |
|
Breedte | 33,5 mm |
Hoogte | 33,5 mm |
diepte | 148 mm |
Kleur | Staal-/roestvaststaalkleurig |
materiaal behuizing | Zinkspuitgietwerk, oppervlak verkoperd en vernikkeld |
materiaal behuizingsoppervlak | vernikkeld |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Nee |
signaalrichting | Line-Line & Line-Earth Ground |
Max. continue spanning UC | 30 V DC |
21 V AC | |
Nominale stroom | 350 mA (50 °C) |
Effectieve bedrijfsstroom IC bij UC | ≤ 10 µA |
aardstroom IPE | ≤ 2 µA |
nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader/ader) | 10 kA |
nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader-aarde) | 10 kA (per ader) |
nom. afleidstootstroom In (8/20) µs (afscherming-aarde) | 10 kA (optioneel) |
Impulsafleidstootstroom Iimp (10/350) µs | 1 kA |
max. afleidstootstroom Imax (8/20) µs (ader-ader) | 10 kA |
max. afleidstootstroom Imax (8/20) µs (ader-aarde) | 10 kA (per ader) |
max. afleidstootstroom Imax (8/20) µs (afscherming-aarde) | 10 kA |
nom. impulsstroom Ian (10/1000)µs (ader-ader) | 30 A |
Nomimale impulsstroom Ian (10/1000)µs (ader-aarde) | 100 A (per ader) |
Nomimale impulsstroom Ian (10/1000)µs (afscherming-aarde) | 100 A |
uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-ader) spike | ≤ 50 V |
uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-aarde) spike | ≤ 1,4 kV (directe aarding) |
uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (afscherming-aarde) spike | ≤ 600 V (optioneel) |
uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-ader) statisch | ≤ 50 V |
uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-aarde) statisch | ≤ 1,4 kV (directe aarding) |
restspanning bij In (ader-ader) | ≤ 50 V |
restspanning bij Ian (10/1000) µs (ader-ader) | ≤ 50 V |
beveiligingsniveau Up (ader-ader) | ≤ 50 V (C1 - 0,5 kV / 250 A) |
≤ 55 V (C1 - 1 kV / 500 A) | |
≤ 55 V (C2 - 2 kV / 1 kA) | |
≤ 55 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
≤ 50 V (C3 - 10 A) | |
≤ 50 V (C3 - 25 A) | |
≤ 80 V (D1 - 1 kA) | |
beveiligingsniveau Up (ader-aarde) | ≤ 1,4 kV (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 1,4 kV (C2 - 2 kV / 1 kA) | |
≤ 1,4 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
≤ 1,4 kV (C3 - 25 A) | |
≤ 1,4 kV (C3 - 100 A) | |
≤ 1,4 kV (D1 - 1 kA) | |
beveiligingsniveau Up (afscherming-aarde) | ≤ 600 V (C1 - 0,5 kV / 250 A) |
≤ 650 V (C1 - 1 kV / 500 A) | |
≤ 650 V (C2 - 2 kV / 1 kA) | |
≤ 650 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
≤ 650 V (C3 - 10 A) | |
≤ 750 V (C3 - 25 A) | |
≤ 750 V (C3 - 100 A) | |
≤ 650 V (D1 - 1 kA) | |
Aanspreektijd tA (ader-ader) | ≤ 1 ns |
aanspreektijd tA (ader-aarde) | ≤ 100 ns |
aanspreektijd tA (afscherming-aarde) | ≤ 100 ns |
tussenschakeldemping aE, symm. | typ. 0,5 dB (≤ 1 MHz / 50 Ω) |
typ. 0,2 dB (≤ 400 kHz / 150 Ω) | |
Grensfrequentie fg (3 dB), symm. in het 50 Ω-systeem | typ. 6 MHz |
Grensfrequentie fg (3 dB), symm. in het 150 Ω-systeem | typ. 2,5 MHz |
Weerstand per pad | 2,2 Ω ±10 % |
melding overspanningsbeveiliging defect | geen |
Stootstroomvastheid (ader-ader) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
C3 - 25 A | |
D1 - 1 kA | |
Stootstroomvastheid (ader-aarde) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
C3 - 100 A | |
D1 - 1 kA | |
stootstroomvastheid (afscherming-aarde) | C1 - 1 kV/500 A |
C2 - 10 kV/5 kA | |
C3 - 100 A | |
D1 - 1 kA | |
wisselstroomvastheid (ader-aarde) | 10 A - 1 s |
Wisselstroomvastheid (scherm-aarde) | 10 A - 1 s |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP67 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 50 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
hoogtepositie | ≤ 2000 m (amsl) |
Conformiteit/toelatingen | |
ATEX | II 1G Ex ia IIC T4...T6 Ga |
IECEx | Ex ia IIC T4...T6 Ga |
Lucht- en kruipwegen | |
normen / bepalingen | IEC 60664-1 / EN 60079-0 / EN 60079-11 |
normen/bepalingen | EN 61643-21 |
Opmerking | A2:2013 |
normen/bepalingen | EN 60079-0 |
Opmerking | 2018 |
normen/bepalingen | EN 60079-11 |
Opmerking | 2012 |
normen/bepalingen | IEC 60079-0 |
Opmerking | 2017 |
normen/bepalingen | IEC 60079-11 |
Opmerking | 2011 |
montagetechniek | direct vastschroeven |
Artikelnummer | 2882572 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | CL2231 |
Productcode | CL2231 |
GTIN | 4046356091640 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 433,8 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 367,92 g |
Douanetariefnummer | 85363010 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171502 |
ECLASS-15.0 | 27171502 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001625 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121620 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | b2675b1f-5603-4702-aa8e-9ac1292ed79e |
Compatibele producten
Uw voordelen
Meest eenvoudige montage in het veld dankzij het genormeerde schroefdraad
Talloze toepassingsmogelijkheden door universele beveiligingsschakeling
Toepassing onder bijzondere omgevingsomstandigheden dankzij de robuuste bouwvorm
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem