MNT-TAE D/WH
-
Overspanningsbeveiligingsmodule Type 3
2882394
Wandcontactdoosadapter met overspanningsbeveiliging voor de voeding en de signaalaansluiting van een eindapparaat met analoge of digitale telecommunicatie-interface (VDSL max. 50 Mbit/s, op korte afstanden (< 300 m) max. 80 Mbit/s). Er wordt een kabel meegeleverd.
Productdetails
Producttype | Apparaatbeveiliging |
Productfamilie | MAINTRAB |
IEC-testklasse | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Voedingssysteem IEC | TN |
TT | |
bouwvorm | Tussensteker |
aantal polen | 2 |
toepasbaar in de landen | D |
melding overspanningsbeveiliging defect | optisch |
aderparen per moduul | 1 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
IEC-testklasse | III |
T3 | |
EN-type | T3 |
Aantal poorten | One |
Aansluitmethode | RJ12-/TAE 6 |
Aansluitmethode | randaardesteker/-contactdoos |
Maatschets |
|
Breedte | 63 mm |
Hoogte | 103 mm |
diepte | 78 mm |
Kleur | wit (RAL 9010) |
zwart (RAL 9005) | |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-0 |
CTI-waarde van het materiaal | 400 |
600 | |
Isolatiemateriaal | PA 6 |
materiaal behuizing | PA 6 |
voeding | |
signaalrichting | L/N-PE & Signal Line-Earth Ground |
nominale spanning UN | 230/400 V AC (TN/TT) |
nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
max. continue spanning UC (L-N) | 275 V AC |
max. continue spanning UC (L-PE) | 360 V AC |
max. continue spanning UC (N-PE) | 360 V AC |
Nominale belastingsstroom IL | 16 A (30 °C) |
aardstroom IPE | ≤ 5 µA |
standby vermogensopname PC | ≤ 1 VA |
referentiespanning UREF | 255 V AC |
gecombineerde impuls UOC | 6 kV |
beveiligingsniveau Up | ≤ 1,5 kV |
TOV-gedrag bij UT (L-N) | 460 V AC (5 s / withstand mode) |
460 V AC (120 min / safe failure mode) | |
TOV-gedrag bij UT (L-PE) | 460 V AC (5 s / withstand mode) |
460 V AC (120 min / withstand mode) | |
1455 V AC (200 ms / safe failure mode) | |
TOV-gedrag bij UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / safe failure mode) |
aanspreektijd tA (L-N) | ≤ 25 ns |
aanspreektijd tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
aanspreektijd tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
max. vereiste voorzekering | 16 A (gG / B / C) |
kortsluitvastheid ISCCR | 1,5 kA AC |
Informatietechniek | |
Max. continue spanning UC | 200 V DC |
Nominale stroom | 150 mA (25 °C) |
Effectieve bedrijfsstroom IC bij UC | ≤ 150 µA |
standby vermogensopname PC | ≤ 1 VA |
aardstroom IPE | ≤ 2 µA |
Isolatieweerstand Riso | ≥ 1 MΩ |
≥ 1 GΩ | |
nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader/ader) | 1 kA |
nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader-aarde) | 2,5 kA |
Totaalafleidstootstroom ITotal (8/20) µs | 10 kA |
Afleidstootstroom lmax (8/20) µs, maximal | 2,5 kA |
nom. impulsstroom Ian (10/1000)µs (ader-ader) | 35 A |
Nomimale impulsstroom Ian (10/1000)µs (ader-aarde) | 200 A |
uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-ader) spike | ≤ 360 V |
uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-aarde) spike | ≤ 900 V |
uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-ader) statisch | ≤ 360 V |
restspanning bij In (ader-ader) | ≤ 500 V |
restspanning bij In (ader-aarde) | ≤ 30 V |
restspanning bij Ian (10/1000) µs (ader-ader) | ≤ 35 V |
restspanning bij Ian (10/1000) µs (ader-aarde) | ≤ 35 V |
beveiligingsniveau Up (ader-ader) | ≤ 460 V (C2 - 1 kA) |
≤ 350 V (C3 - 25 A) | |
beveiligingsniveau Up (ader-aarde) | ≤ 900 V (C2 - 2 kA) |
≤ 900 V (C3 - 100 A) | |
Aanspreektijd tA (ader-ader) | ≤ 25 ns |
aanspreektijd tA (ader-aarde) | ≤ 100 ns |
Grensfrequentie fg (3 dB), symm. in het 100 Ω-systeem | typ. 4 MHz |
Grensfrequentie fg (3 dB), symm. in het 150 Ω-systeem | typ. 3 MHz |
Grensfrequentie fg (3 dB), symm. in het 600 Ω-systeem | typ. 700 kHz |
Capaciteit (ader-ader) | typ. 1 nF |
Capaciteit (ader-aarde) | typ. 5 pF |
Wisselstroomvastheid (ader-ader) | 250 mA - 1 s |
wisselstroomvastheid (ader-aarde) | 10 A - 1 s |
Impuls-resettijd (ader-ader) | ≤ 15 ms |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 (kinderveilige afsluiting) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 75 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 75 °C |
hoogtepositie | ≤ 2000 m (amsl) |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % |
normen/bepalingen | IEC 61643-11 |
Opmerking | 2011 |
normen/bepalingen | EN 61643-11 |
Opmerking | 2019 |
normen/bepalingen | EN 61643-21 |
Opmerking | A2:2013 |
normen/bepalingen | IEC 61643-21 |
Opmerking | A2:2012 |
montagetechniek | insteken in wandcontactdoos |
Artikelnummer | 2882394 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | CL1423 |
Productcode | CL1423 |
GTIN | 4046356073462 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 200,2 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 195,3 g |
Douanetariefnummer | 85363010 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171602 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001625 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
SCIP | 02e938d3-30e0-4b69-b741-b1a84aa870dc |
Compatibele producten
Uw voordelen
Optimaal aanvullende bescherming van de gebouweninstallatie voor een verlengde gebruikslevensduur en beschikbaarheid van de eindapparaten
Industriële kwaliteit voor woongebouwen dankzij compatibiliteit met internationale productnorm
Voldoet aan de hoogste veiligheidseisen, dankzij thermische bewaking en extra zekeringen
Speciale bescherming van de router, dankzij gelijktijdige beveiliging van voeding en signalen
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem