MNT-TAE D - Overspanningsbeveiligingsmodule Type 3
2882381

Wandcontactdoosadapter met overspanningsbeveiliging voor de voeding en de signaalaansluiting van een eindapparaat met analoge of digitale telecommunicatie-interface (VDSL max. 50 Mbit/s, op korte afstanden (< 300 m) max. 80 Mbit/s). Er wordt een kabel meegeleverd.

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

Optimaal aanvullende bescherming van de gebouweninstallatie voor een verlengde gebruikslevensduur en beschikbaarheid van de eindapparaten
Industriële kwaliteit voor woongebouwen dankzij compatibiliteit met internationale productnorm
Voldoet aan de hoogste veiligheidseisen, dankzij thermische bewaking en extra zekeringen
Speciale bescherming van de router, dankzij gelijktijdige beveiliging van voeding en signalen