MNT-TV-SAT D/WH
-
Overspanningsbeveiligingsmodule Type 3
2882297
Wandcontactdoosadapter met overspanningsbeveiliging voor de voeding en de signaalaansluiting van radio- en televisieapparatuur (kabel, terrestrische antenne, SAT-installatie). Een kabel wordt meegeleverd.
Productdetails
Algemeen | |
Opmerking | afschermingsmaat volgens DIN EN 50083-2, klasse A |
Producttype | Apparaatbeveiliging |
Productfamilie | MAINTRAB |
IEC-testklasse | C2 |
C3 | |
D1 | |
Voedingssysteem IEC | TN |
TT | |
bouwvorm | Tussensteker |
aantal polen | 2 |
toepasbaar in de landen | D, A, NL, E, S, FIN, TR |
melding overspanningsbeveiliging defect | optisch |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
Vervuilingsgraad | 2 |
IEC-testklasse | III |
T3 | |
EN-type | T3 |
Aantal poorten | One |
Aansluitmethode | F-connector |
Aansluitmethode | randaardesteker/-contactdoos |
Maatschets |
|
Breedte | 63 mm |
Hoogte | 107 mm |
diepte | 78 mm |
Kleur | wit (RAL 9010) |
zwart (RAL 9005) | |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-0 |
CTI-waarde van het materiaal | 400 |
600 | |
Isolatiemateriaal | PA 6 |
materiaal behuizing | PA 6 |
voeding | |
signaalrichting | L/N-PE & Signal Line-Shield-Earth Ground |
nominale spanning UN | 230/400 V AC (TN/TT) |
nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
max. continue spanning UC (L-N) | 275 V AC |
max. continue spanning UC (L-PE) | 360 V AC |
max. continue spanning UC (N-PE) | 360 V AC |
Nominale belastingsstroom IL | 16 A (30 °C) |
aardstroom IPE | ≤ 5 µA |
standby vermogensopname PC | ≤ 1 VA |
referentiespanning UREF | 255 V AC |
gecombineerde impuls UOC | 6 kV |
beveiligingsniveau Up | ≤ 1,5 kV |
TOV-gedrag bij UT (L-N) | 460 V AC (5 s / withstand mode) |
460 V AC (120 min / safe failure mode) | |
TOV-gedrag bij UT (L-PE) | 460 V AC (5 s / withstand mode) |
460 V AC (120 min / withstand mode) | |
1455 V AC (200 ms / safe failure mode) | |
TOV-gedrag bij UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / safe failure mode) |
aanspreektijd tA (L-N) | ≤ 25 ns |
aanspreektijd tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
aanspreektijd tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
max. vereiste voorzekering | 16 A (gG / B / C) |
kortsluitvastheid ISCCR | 1,5 kA AC |
Informatietechniek | |
Max. continue spanning UC | 24 V DC |
Nominale stroom | 1,5 A (25 °C) |
Effectieve bedrijfsstroom IC bij UC | ≤ 1 µA |
standby vermogensopname PC | ≤ 1 VA |
aardstroom IPE | ≤ 1 µA |
Isolatieweerstand Riso | ≥ 70 MΩ |
≥ 70 MΩ | |
nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader-aarde) | 2,5 kA |
nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader-afscherming) | 2,5 kA |
nom. afleidstootstroom In (8/20) µs (afscherming-aarde) | 5 kA |
Totaalafleidstootstroom ITotal (8/20) µs | 5 kA |
Nomimale impulsstroom Ian (10/1000)µs (ader-afscherming) | 120 A |
Nomimale impulsstroom Ian (10/1000)µs (afscherming-aarde) | 200 A |
uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-afscherming) spike | ≤ 700 V |
uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (afscherming-aarde) spike | ≤ 1 kV |
uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-afscherming) statisch | ≤ 700 V |
uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (afscherming-aarde) statisch | ≤ 1 kV |
restspanning bij In (ader-afscherming) | ≤ 40 V |
restspanning bij In (afscherming-aarde) | ≤ 50 V |
beveiligingsniveau Up (ader-afscherming) | ≤ 700 V (C2 - 2 kA) |
beveiligingsniveau Up (afscherming-aarde) | ≤ 1,2 kV (C2 - 5 kA) |
aanspreektijd tA (ader-afscherming) | ≤ 100 ns |
aanspreektijd tA (afscherming-aarde) | ≤ 100 ns |
tussenschakeldemping aE, asymm. | typ. 0,3 dB (≤ 2,4 GHz / 75 Ω) |
Grensfrequentie fg (3 dB), asymm. (afscherming) in het 75 Ω-systeem | typ. 2,5 GHz |
frequentiebereik | 0 Hz ... 2400 MHz |
Capaciteit asymmetrisch (scherm) | typ. 10 pF |
Wisselstroomvastheid (ader-scherm) | 5 A - 1 s |
Wisselstroomvastheid (scherm-aarde) | 10 A - 1 s |
Impuls-resettijd (ader-scherm) | ≤ 4 s |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 (kinderveilige afsluiting) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 75 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 75 °C |
hoogtepositie | ≤ 2000 m (amsl) |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % |
normen/bepalingen | IEC 61643-11 |
Opmerking | 2011 |
normen/bepalingen | EN 61643-11 |
Opmerking | 2019 |
normen/bepalingen | EN 61643-21 |
Opmerking | A2:2013 |
normen/bepalingen | IEC 61643-21 |
Opmerking | A2:2012 |
normen/bepalingen | EN 50083 |
Opmerking | CLASS-A |
montagetechniek | insteken in wandcontactdoos |
Artikelnummer | 2882297 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | CL1424 |
Productcode | CL1424 |
GTIN | 4046356073509 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 313,8 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 309,35 g |
Douanetariefnummer | 85363010 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001625 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
SCIP | eade5425-4a7d-4ebd-b61e-fe8d28a4f547 |
Compatibele producten
Uw voordelen
Optimaal aanvullende bescherming van de gebouweninstallatie voor een verlengde gebruikslevensduur en beschikbaarheid van de eindapparaten
Industriële kwaliteit voor woongebouwen dankzij compatibiliteit met internationale productnorm
Voldoet aan de hoogste veiligheidseisen, dankzij thermische bewaking en extra zekeringen
Ideale aanvulling op de C-SAT overspanningsbeveiligingsmodule, voor de directe beveiliging van het eindapparaat
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem