D-LAN-19"-8
-
Overspanningsbeveiligingsmodule
2880163
19"-rack met 8 overspanningsbeveiligde poorten voor datainterfaces in de netwerken Ethernet (1000Base-T), Token-Ring, FDDI/CDDI overeenkomstig klasse D/EN 50173 (CAT5e), aansluiting op het beveiligingsmoduul: RJ45-bussen
Productdetails
| Producttype | Overspanningsbeveiliging voor de informatietechniek |
| Productfamilie | DATATRAB |
| IEC-testklasse | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| B3 | |
| bouwvorm | 19"-rack, patch-moduul |
| aantal polen | 8 |
| melding overspanningsbeveiliging defect | geen |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Aansluitmethode | RJ45 |
| Maatschets |
|
| Breedte | 483 mm |
| Hoogte | 44 mm |
| Hoogte-eenheid | 1 HE |
| diepte | 160 mm |
| Kleur | Staal-/roestvaststaalkleurig |
| materiaal behuizing | plaatstaal |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Nee |
| signaalrichting | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & Signal Ground/Shield-Earth Ground |
| Maximale continue spanning UC (ader-ader) | 6 V DC |
| Maximale continue spanning UC (ader-aarde) | 68 V DC (optioneel: ±6 V DC) |
| Nominale stroom | 1,5 A (25 °C) |
| Effectieve bedrijfsstroom IC bij UC | ≤ 1 mA |
| aardstroom IPE | ≤ 1 mA (jumper 2 verwijderd) |
| nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader/ader) | 350 A |
| nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader-aarde) | 350 A |
| nom. afleidstootstroom In (8/20) µs (afscherming-aarde) | 2,5 kA (bij geïsoleerde behuizing) |
| Totaalafleidstootstroom ITotal (8/20) µs | 10 kA |
| nom. impulsstroom Ian (10/1000)µs (ader-ader) | 100 A |
| Nomimale impulsstroom Ian (10/1000)µs (ader-aarde) | 100 A |
| uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-ader) statisch | ≤ 20 V |
| uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-aarde) statisch | ≤ 30 V (J2 ingestoken) |
| ≤ 170 V (J2 verwijderd) | |
| uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (afscherming-aarde) statisch | ≤ 700 V (bij geïsoleerde afscherming) |
| restspanning bij In (ader-ader) | ≤ 65 V |
| restspanning bij In (ader-aarde) | ≤ 45 V (J2 ON) |
| ≤ 220 V (J2 OFF) | |
| restspanning bij In (afscherming-aarde) | ≤ 700 V |
| beveiligingsniveau Up (ader-ader) | ≤ 50 V (C1 - 500 V / 250 A) |
| beveiligingsniveau Up (ader-aarde) | ≤ 40 V (C1 - 500 V / 250 A (J2 ON)) |
| ≤ 180 V (C1 - 500 V / 250 A (J2 OFF)) | |
| beveiligingsniveau Up (afscherming-aarde) | ≤ 800 V (bij geïsoleerde behuizing) |
| Aanspreektijd tA (ader-ader) | ≤ 1 ns |
| aanspreektijd tA (ader-aarde) | ≤ 1 ns |
| aanspreektijd tA (ader-afscherming) | ≤ 100 ns |
| tussenschakeldemping aE, symm. | typ. 1 dB (≤ 100 MHz) |
| overspraakdemping | typ. 36 dB (100-Ω-systeem / 100 MHz) |
| Grensfrequentie fg (3 dB), symm. in het 100 Ω-systeem | > 100 MHz |
| Capaciteit (ader-ader) | typ. 20 pF |
| Capaciteit (ader-aarde) | typ. 1 pF |
| melding overspanningsbeveiliging defect | geen |
| Stootstroomvastheid (ader-ader) | C1 - 500 V / 250 A |
| Stootstroomvastheid (ader-aarde) | C1 - 500 V / 250 A |
| stootstroomvastheid (afscherming-aarde) | C2 - 4 kV/2 kA |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C |
| Lucht- en kruipwegen | |
| normen / bepalingen | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
| Normen specificatie informatietechniek | |
| normen / bepalingen | IEC 61643-21 |
| DIN EN 50173-1 | |
| IEC 61643-21 | |
| DIN EN 50173-1 | |
| normen/bepalingen | IEC 61643-21 |
| Opmerking | 2000 |
| montagetechniek | 19''-rack |
| Artikelnummer | 2880163 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | CL3111 |
| Productcode | CL3111 |
| GTIN | 4017918962814 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 3.120 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 3.119,577 g |
| Douanetariefnummer | 85363010 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171503 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 53bf8611-39e4-4827-a1c7-fb5ee909b255 |
Compatibele producten
Uw voordelen
Ruimtebesparend door lage bouwhoogte (1 HE)
Eenvoudige netwerkkoppeling door middel van RJ45-busconnectoren
Toe te passen tot en met 1 GBit/s dankzij de aangepaste beveiligingsschakeling
Eenvoudig uit te breiden door de modulaire bouwvorm
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem