Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

IL MOD BK DI8 DO4-PAC - Kopstation
2878696

Inline, Kopstation, Modbus/RTU, D-SUB 9-bus, Digitale ingangen: 8, 24 V DC, aansluittechniek: 3-draads, digitale uitgangen: 4, 24 V DC, 500 mA, aansluittechniek: 3-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kBit/s / 2 MBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-connectoren, markeringsvelden en eindplaat

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Aansluiting Modbus via 9-polige D-SUB-busconnector
Galvanische scheiding tussen Modbus-interface en logica
8 digitale ingangen, 4 digitale uitgangen (On-Board)
Dataoverdrachtssnelheid in de Modbus van 1,2 kbit/s tot 115,2 kbit/s (configureerbaar)
Draaischakelaars voor instelling van de Modbus-adressen en voor configuratie
Ondersteunde Modbus-adressen van 1 t/m 99
Automatische herkenning van de overdrachtssnelheid in de localbus (500 kbit/s of 2 Mbit/s)
Scheepsbouw- en UL-toelatingen