IB IL 24 DO 32/HD-NPN-PAC - Digitale module
2878340

Inline, Digitale uitgangsklem, digitale uitgangen: 32 (NPN), 24 V DC, aansluittechniek: 1-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-connectoren en coderingsvelden

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

32 digitale uitgangen, npn-schakelend
Aansluiting van de actoren in 1-draads aansluittechniek
Nominale stroom per uitgang: 500 mA
Totaalstroom van de klem: 8 A
Kortsluitvaste en tegen overbelasting beveiligde uitgangen