IBS IL 24 RB-LK-2MBD
-
Communicatiemoduul
2878159
Inline, aftakklem, INTERBUS, F-SMA-connector met schermaansluiting, met remotebusaftakking, overdrachtssnelheid in lokale bus: 2 MBit/s, beschermklasse: IP20, zonder toebehoren
Productdetails
Maatschets |
|
Breedte | 24,4 mm |
Hoogte | 119,8 mm |
diepte | 71,5 mm |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
INTERBUS | |
Aansluitmethode | Inline-datarangeerder |
overdrachtssnelheid | 2 MBit/s |
INTERBUS | |
Aansluitmethode | F-SMA-connector |
overdrachtssnelheid | 2 MBit/s |
overdrachtsmedium | Glasvezel |
Inline-localbus | |
Aansluitmethode | Inline-datarangeerder |
overdrachtssnelheid | 2 MBit/s |
overdrachtsmedium | Koper |
Moduul | |
ID-code (dec.) | 04 |
ID-code (hex) | 04 |
Lengtecode (hex) | 0 |
Lengtecode (dec) | 0 |
procesdatakanaal | 0 Bit |
ingangsadressen | 0 byte |
uitgangsadressen | 0 byte |
Registerlengte | 0 Bit |
vraag naar parameterdata | 0 byte |
behoefte aan configuratiegegevens | 0 byte |
Producttype | IO-componenten |
Productfamilie | Inline |
bouwvorm | modulair |
Omvang van de levering | zonder toebehoren |
Bijzondere eigenschappen | met remotebusaftakking |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 1,15 W |
Potentialen: voeding van de analoge modulen (UANA) | |
voedingsspanning | 24 V DC (via potentiaalrangeerder) |
voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
stroomopname | max. 57 mA |
typ. 47 mA | |
Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
Testspanning: 5 V-voeding inkomende remotebus galvanisch gescheiden naar 5 V-voeding uitgaande remotebus | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: 5 V-voeding inkomende remotebus galvanisch gescheiden naar 7,5 V-logica-, 24 V-analoog-, 24 V-kopstationvoeding, 5 V-logicavoeding aftakklem | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: 5 V-voeding inkomende remotebus galvanisch gescheiden naar 24 V-hoofd-, 24 V-segmentvoeding | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: 5 V-voeding inkomende remotebusaftakking/aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: 5 V-voeding uitgaande remotebus galvanisch gescheiden naar 5 V-voeding inkomende remotebus | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: 5 V-voeding uitgaande remotebus galvanisch gescheiden naar 7,5 V-logica-, 24 V-analoog-, 24 V-kopstationvoeding, 5 V-logicavoeding aftakklem | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: 5 V-voeding uitgaande remotebus galvanisch gescheiden naar 24 V-hoofd-, 24 V-segmentvoeding | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: 5 V-voeding uitgaande remotebus galvanisch gescheiden naar aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: 7,5 V-logica-, 24 V-analoog-, 24 V-kopstationvoeding, 5 V-logicavoeding aftakklem galvanisch gescheiden naar 5 V-voeding inkomende remotebus | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: 7,5 V-logica-, 24 V-analoog-, 24 V-kopstationvoeding, 5 V-logicavoeding aftakklem galvanisch gescheiden naar 5 V-voeding uitgaande remotebus | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: 7,5 V-logica-, 24 V-analoog-, 24 V-kopstationvoeding, 5 V-logicavoeding aftakklem galvanisch gescheiden naar 24 V-hoofd-, 24 V-segmentvoeding | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: 7,5 V-logica-, 24 V-analoog-, 24 V-kopstationvoeding, 5 V-logicavoeding aftakklem galvanisch gescheiden naar aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: 24 V-hoofd-, 24 V-segmentvoeding galvanisch gescheiden naar 5 V-voeding inkomende remotebus | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: 24 V-hoofd-, 24 V-segmentvoeding galvanisch gescheiden naar 5 V-voeding uitgaande remotebus | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: 24 V-hoofd-, 24 V-segmentvoeding galvanisch gescheiden naar 7,5 V-logica-, 24 V-analoog, 24 V-kopstationvoeding, 5 V-logicavoeding aftakklem | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: 24 V-hoofd-, 24 V-segmentvoeding galvanisch gescheiden naar aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Aansluitmethode | F-SMA-connector |
Striplengte | 8 mm |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 55 °C |
beschermklasse | IP20 |
Luchtdruk (bedrijf) | 80 kPa ... 106 kPa (tot max. 2000 m boven zeeniveau) |
luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 75 % (gemiddeld, 85 % incidenteel) |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 75 % (gemiddeld, 85 % incidenteel) |
beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
montagetechniek | Railmontage |
Artikelnummer | 2878159 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DRI152 |
Productcode | DRI152 |
GTIN | 4046356048491 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 124 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 89 g |
Douanetariefnummer | 85389091 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242608 |
ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 4cde804a-095c-4d73-9767-a9eb2bef1d9f |
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem