IB IL AO 4/8/U/BP-PAC - Analoge module
2878036

Inline, Analoge uitgangsklem, Analoge uitgangen: 8, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, aansluittechniek: 2-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-connectoren en coderingsvelden

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Korte update-tijd < 1 ms
Kortsluitvaste stroomuitgangen
Bipolaire uitgangen
Meetwaarderegistratie met een resolutie van 16 bit