Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

MINI-DC-UPS/24DC/2 - Onderbrekingsvrije voeding
2866640

Onderbrekingsvrije voeding met geïntegreerd netdeel, 2 A, in combinatie met MINI-BAT/24/DC 0.8 AH of MINI-BAT/24/DC 1.3 AH

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Hoge bedrijfszekerheid - uitgebreide signalering en temperatuurafhankelijk laden van de accu
Snel geïnstalleerd - minimale bedradingswerkzaamheden met COMBICON-connectoren voor een eenvoudige aansluiting