MINI UPS-modulen met geïntegreerde voeding zijn bijzonder ruimtebesparend: UPS-moduul en voeding in één behuizing. Er is slechts één accumodule nodig om het UPS-systeem te completeren.
Accumodules met lood-AGM-technologie maken buffertijden mogelijk tot wel 2 uur onder nominale belasting bij uitgangsspanningen van 24 V DC of 12 V DC.
MINI-DC-UPS/12DC/4
-
Onderbrekingsvrije voeding
2866598
Onderbrekingsvrije voeding met geïntegreerd netdeel, 4 A, in combinatie met MINI-BAT/12/DC 1,6 Ah of MINI-BAT/12/DC 2,6 Ah
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
DC-bedrijf | |
ingangsspanning | 12 V DC |
Ingangsspanningsbereik | 100 V DC ... 350 V DC (UL508: 100...250 V DC) |
Spanningstype voedingsspanning | DC |
inschakelstootstroom | < 34 A |
Inschakelstroomstoot integraal (I2t) | < 1,1 A2s |
Netuitval-overbruggingstijd | zie diagram |
buffertijd | 20 min (4 A) |
Draaischakelaar | instelbaar: 0,5 min; 1 min; 2 min; 3 min; 5 min; 10 min; 15 min; 20 min; 30 min; continu |
stroomopname | 0,5 A |
0,65 A (230 V AC) | |
1,15 A | |
1,35 A (120 V AC) | |
beveiligingsschakeling | Varistor |
vermogensfactor (cos phi) | ca. 0,5 |
inschakeltijd typ. | 100 ms |
ingangszekering | 3,15 A (traag, intern) |
toelaatbare voorzekering | B6 B10 B16 |
Selectie geschikte zekering voor de ingangsbeveiliging | 6 A ... 16 A (karakteristiek B, C, D, K) |
AC-bedrijf | |
nominaal ingangsspanningsbereik | 100 V AC ... 240 V AC |
Ingangsspanningsbereik | 85 V AC ... 264 V AC |
Spanningstype voedingsspanning | AC |
rendement | > 82 % |
nominale uitgangsspanning | 12 V DC (AC-ingangsspanning aanwezig: 10 tot 16 V DC, AC-ingangsspanning niet aanwezig: 13,6 tot 9,6 V DC) |
instelbereik van de uitgangsspanning (Uset) | 10 V DC ... 16 V DC (AC-ingangsspanning aanwezig; AC-ingangsspanning niet aanwezig: uitgangsspanning afhankelijk van de accuspanning: 13,6 V DC ... 9,6 V DC) |
nominale uitgangsstroom (IN) | 4 A |
uitgangsstroombegrenzing | max. 7 A |
overbruggingstijd | 1200 s |
Derating | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Retourstroombestendig | 35 V DC |
Beveiliging tegen overspanning bij de uitgang (OVP) | < 35 V DC |
max. capacitieve belasting | onbegrensd |
regelafwijking | < 1 % (belastingsverandering statisch 10 % ... 90 %) |
rimpel | < 50 mVtt |
Uitgangsvermogen | 48 W |
schakelpieken nominale belasting | < 100 mVtt |
Vermogensdissipatie nullast maximaal | 3,8 W |
Vermogensdissipatie nominale belasting maximaal | 10,5 W |
Vermogensdissipatie accubedrijf | 2,9 W |
reactietijd | < 100 ms |
parallelschakelbaar | ja |
in serie schakelbaar | nee |
netbedrijf | |
nominale uitgangsspanning | 12 V DC |
uitgangsspanningsbereik | 22,5 V DC ... 29,5 V DC |
nominale uitgangsstroom (IN) | 4 A |
Accubedrijf | |
nominale uitgangsspanning | 12 V DC |
uitgangsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 27,6 V DC (UOUT = UBAT - 0,5 V DC) |
nominale uitgangsstroom (IN) | 4 A |
Signaal | |
continue belastingsstroom | ≤ 20 mA |
Signaal: alarm | |
beschrijving van de uitgang | relaisuitgang |
Schakelspanning maximaal | ≤ 12 V |
uitgangsspanning | 12 V |
continue belastingsstroom | ≤ 200 mA |
Signaal: Battery Charge | |
beschrijving van de uitgang | relaisuitgang |
Schakelspanning maximaal | ≤ 12 V |
uitgangsspanning | 12 V |
continue belastingsstroom | ≤ 200 mA |
Signaal: Battery Mode | |
beschrijving van de uitgang | relaisuitgang |
Schakelspanning maximaal | ≤ 12 V |
uitgangsspanning | 12 V |
continue belastingsstroom | ≤ 200 mA |
laadstroom | 1 A |
opslagmedium | extern, accu 1,6 Ah / 2,6 Ah |
IQ technologie | nee |
Netwerkmanagement | Nee |
Ingang | |
Aansluitmethode | steekbare schroefaansluitingen COMBICON |
Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
Max. aderdoorsnede massief | 2,5 mm² |
Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
min. aderdoorsnede AWG | 24 |
max. aderdoorsnede AWG | 12 |
Striplengte | 8 mm |
schroefdraad | M3 |
min. aandraaimoment | 0,5 Nm |
max. aandraaimoment | 0,6 Nm |
Uitgang | |
Aansluitmethode | steekbare schroefaansluitingen COMBICON |
Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
Max. aderdoorsnede massief | 2,5 mm² |
Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
min. aderdoorsnede AWG | 24 |
max. aderdoorsnede AWG | 12 |
Striplengte | 8 mm |
schroefdraad | M3 |
min. aandraaimoment | 0,5 Nm |
max. aandraaimoment | 0,6 Nm |
Signaal | |
Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
Max. aderdoorsnede massief | 2,5 mm² |
Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
min. aderdoorsnede AWG | 24 |
max. aderdoorsnede AWG | 12 |
schroefdraad | M3 |
min. aandraaimoment | 0,5 Nm |
max. aandraaimoment | 0,6 Nm |
Type meldingen | LED |
Signaaluitgang | |
statusindicatie | led "Power Good" groen |
opmerking bij statusindicatie | buffermodul is geladen: led brandt |
Signaaluitgang: alarm | |
statusindicatie | Led (rood) |
opmerking bij statusindicatie | Storing/alarm: led brandt continu |
Signaaluitgang: Battery Charge | |
statusindicatie | led geel knipperend |
opmerking bij statusindicatie | Battery Charge/accu wordt geladen: led knippert |
Signaaluitgang: Battery Mode | |
statusindicatie | led (geel) |
opmerking bij statusindicatie | Battery Mode/bufferwerking: led brandt continu |
isolatiespanning ingang/uitgang | 4 kV (typetest) |
2 kV (stuktest) |
Producttype | DC-UPS met geïntegreerde voeding |
Productfamilie | MINI UPS - onderbrekingsvrije voeding met geïntegreerde voeding |
IQ technologie | nee |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 728000 h (40 °C) |
Isolatie-eigenschappen | |
Beveiligingsklasse | II (in gesloten schakelkast) |
vervuilingsgraad | 2 |
Breedte | 67,5 mm |
Hoogte | 99 mm |
diepte | 107 mm |
Inbouwmaat | |
Inbouwafstand rechts/links | 0 mm / 0 mm |
Inbouwafstand boven/onder | 30 mm / 30 mm |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | samenbouw: horizontaal 0 mm, verticaal 50 mm |
Inbouwpositie | horizontale montagerail NS 35, EN 60715 |
Behuizingsmateriaal | Kunststof |
uitvoering van de behuizing | polyamide PA, kleur groen |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
klimaatklasse | 3K3 (volgens EN 60721) |
max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | 95 % (bij 25 °C, geen condens) |
schokken | 18 ms, 30g, afhankelijk van de richting (volgens IEC 60068-2-27) |
trillingen (bedrijf) | < 15 Hz, Amplitude ±2,5 mm (nach IEC 60068-2-6) |
15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. |
spoorwegtoepassingen | EN 50121-4 |
norm - uitrusting van sterkstroominstallaties met elektronische bedrijfsmiddelen | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
norm - elektrische veiligheid | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
EN 61558-2-17 | |
norm - bescherming tegen lichaamsgevaarlijke stromen, basiseisen voor een veilige scheiding in elektrische bedrijfsmiddelen | EN 50178 |
norm - veilige lage spanning | EN 60950-1 (SELV) |
EN 60204 (PELV) | |
norm - veilige scheiding | DIN VDE 0100-410 |
UL-toelatingen | UL Listed UL 508 |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
Laagspanningsrichtlijn | conform de NSR-richtlijn 2014/35/EU |
EMC-eisen stooremissie | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
EMC-eisen stoorimmuniteit | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Stooremissie | |
normen/bepalingen | EN 55011 (EN 55022) |
Ontlading statische elektriciteit | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
behuizing | level 3 |
Ontlading statische elektriciteit | |
Contactontlading | 6 kV |
luchtontlading | 8 kV |
Opmerking | criterium B |
Elektromagnetisch HF-veld | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisch HF-veld | |
frequentiebereik | 80 MHz ... 2 GHz |
Testveldsterkte | 10 V/m |
Opmerking | criterium A |
Snelle transiënten (Burst) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
Snelle transiënten (Burst) | |
Ingang | 4 kV (level 4 - asymmetrisch: ader-aarde) |
uitgang | 2 kV (level 3 - asymmetrisch: ader-aarde) |
signaal | 1 kV (level 2 - asymmetrisch: leiding-aarde) |
Opmerking | criterium B |
Stootspanningsbelasting (surge) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
Stootspanningsbelasting (surge) | |
Ingang | 4 kV (level 4 - asymmetrisch: ader-aarde) |
2 kV (level 4 - symmetrisch: ader-ader) | |
uitgang | 2 kV (level 3 - asymmetrisch) |
1 kV (level 3 - symmetrisch) | |
signaal | 2 kV (level 3 - asymmetrisch) |
1 kV (level 3 - symmetrisch) | |
Opmerking | criterium B |
Adergebonden beïnvloeding | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
Adergebonden beïnvloeding | |
Ingang/uitgang/signaal | Level 3 |
frequentiebereik | 10 kHz ... 80 MHz |
Opmerking | criterium A |
Spanning | 10 V |
Spanningsdips | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-11 |
Stooremissie | |
normen / bepalingen | EN 61000-6-3 |
zendstoorspanning volgens EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasse B toepassingsgebied industrie en woonomgeving |
zendstoorstraling volgens EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasse B toepassingsgebied industrie en woonomgeving |
Artikelnummer | 2866598 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | CMUM12 |
Productcode | CMUM12 |
GTIN | 4046356418522 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 494 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 491 g |
Douanetariefnummer | 85371091 |
Land van herkomst | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040705 |
ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000382 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL Recognized
Toelatings-ID: E211944EAC
Toelatings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
Toelatings-ID: RU-DE.B.00184/20UL Listed
Toelatings-ID: E123528CoC / Compliance Statement
Toelatings-ID: 17-235-00KC
Toelatings-ID: R-R-PCK-2866598cUL Listed
Toelatings-ID: E199827UL Listed
Toelatings-ID: E199827EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | a230ce38-7aa5-4fe2-b0fb-bc399875c049 |
Compatibele producten
Uw voordelen
Hoge bedrijfszekerheid - uitgebreide signalering en temperatuurafhankelijk laden van de accu
Snel geïnstalleerd - minimale bedradingswerkzaamheden met COMBICON-connectoren voor een eenvoudige aansluiting
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem