De QUINT DC-DC-converter 24 V/10 A zet een gelijkspanning van 18 V ... 32 V om in een instelbare, gestabiliseerde en galvanisch gescheiden 24 V-uitgangsspanning. Is er voor de voeding van een belasting geen stabiele 24 V-gelijkspanning beschikbaar, dan zorgt de DC-DC-converter ervoor dat de 24 V-verbruiker een alternatieve spanning krijgt aangeboden: uit een ongestabiliseerde gelijkspanning wordt een instelbare uitgangsspanning van 22,5 V ... 28,5 V gegenereerd.
De betrokken gelijkspanningscircuits zijn door galvanische scheiding van elkaar gescheiden. Met een breedte van 80 mm is de behuizing bijzonder smal. Ten behoeve van de signalering staan de potentiaalvrije DC-OK-uitgang en een led ter beschikking.
QUINT-PS- 24DC/24DC/10
-
DC/DC-converters
2866378
QUINT DC/DC-converter, primair geschakeld, ingang: 24 V DC, uitgang: 24 V DC/10 A
Productdetails
ingangsspanning | 24 V DC |
nominaal ingangsspanningsbereik | 24 V DC |
Ingangsspanningsbereik | 18 V DC ... 32 V DC |
breed ingangsbereik | ja |
ingangsspanningsbereik DC | 18 V DC ... 32 V DC |
Spanningstype voedingsspanning | DC |
inschakelstootstroom | < 20 A (typ.) |
Inschakelstroomstoot integraal (I2t) | 0,3 A2s |
frequentiebereik DC | 0 Hz |
Netuitval-overbruggingstijd | > 3 ms (24 V DC) |
stroomopname | typ. 11,4 A (24 V) |
beveiligingsschakeling | transiëntenoverspanningsbeveiliging; Varistor |
inschakeltijd typ. | < 1 s |
ingangszekering | 25 A (traag, intern) |
rendement | > 88 % |
nominale uitgangsspanning | 24 V DC ±1 % |
instelbereik van de uitgangsspanning (Uset) | 22,5 V DC ... 28,5 V DC (> 24 V DC, constant vermogen begrensd) |
nominale uitgangsstroom (IN) | 10 A (-25 °C ... 60 °C) |
Derating | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Retourstroombestendig | 35 V DC |
Beveiliging tegen overspanning bij de uitgang (OVP) | < 35 V DC |
max. capacitieve belasting | onbegrensd |
Actieve stroombegrenzing | ca. 18 A |
regelafwijking | < 1 % (belastingsverandering statisch 10 % ... 90 %) |
< 2 % (belastingsverandering dynamisch 10 % ... 90 %) | |
< 0,1 % (ingangsspanningsverandering ±10 %) | |
rimpel | < 60 mVtt |
Uitgangsvermogen | 240 W |
Vermogensdissipatie nullast maximaal | < 2 W |
Vermogensdissipatie nominale belasting maximaal | < 28 W |
reactietijd | < 2 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
parallelschakelbaar | ja, t.b.v. redundantie en het verhogen van vermogens |
in serie schakelbaar | ja |
Signaal: DC-OK, actief | |
beschrijving van de uitgang | UOUT > 21,5 V: High-signaal |
Schakelspanning maximaal | ≤ 24 V DC |
uitgangsspanning | + 24 V DC |
continue belastingsstroom | ≤ 40 mA |
Signaal: DC-OK, potentiaalvrij | |
beschrijving van de uitgang | Uout > 21,5 V: contact gesloten |
Schakelspanning maximaal | ≤ 30 V AC/DC |
continue belastingsstroom | ≤ 1 A |
Ingang | |
Aansluitmethode | steekbare schroefaansluiting |
Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
Max. aderdoorsnede massief | 2,5 mm² |
Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
min. aderdoorsnede AWG | 24 |
max. aderdoorsnede AWG | 12 |
Striplengte | 7 mm |
schroefdraad | M3 |
min. aandraaimoment | 0,5 Nm |
max. aandraaimoment | 0,6 Nm |
Uitgang | |
Aansluitmethode | steekbare schroefaansluiting |
Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
Max. aderdoorsnede massief | 2,5 mm² |
Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
min. aderdoorsnede AWG | 24 |
max. aderdoorsnede AWG | 12 |
Striplengte | 7 mm |
schroefdraad | M3 |
min. aandraaimoment | 0,5 Nm |
max. aandraaimoment | 0,6 Nm |
Signaal | |
Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
Max. aderdoorsnede massief | 2,5 mm² |
Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
min. aderdoorsnede AWG | 24 |
max. aderdoorsnede AWG | 12 |
schroefdraad | M3 |
min. aandraaimoment | 0,5 Nm |
max. aandraaimoment | 0,6 Nm |
Type meldingen | LED |
Actieve schakeluitgang | |
bedrijfsspanningsindicatie | led groen |
Signaaluitgang: DC-OK, actief | |
statusindicatie | led "DC OK" groen |
Signaaluitgang: DC-OK, potentiaalvrij | |
statusindicatie | led "DC OK" groen |
Aantal fasen | 1 |
isolatiespanning ingang/uitgang | 1 kV (stuktest) |
1,5 kV (typetest) |
Producttype | DC/DC-converters |
Productfamilie | QUINT POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
Isolatie-eigenschappen | |
Beveiligingsklasse | III |
vervuilingsgraad | 2 |
Maatschets |
|
Breedte | 80 mm |
Hoogte | 130 mm |
diepte | 125 mm |
Inbouwmaat | |
Inbouwafstand rechts/links | 0 mm / 0 mm (≤ 70 °C) |
Inbouwpositie rechts/links (actief) | 15 mm / 15 mm (≤ 70 °C) |
Inbouwafstand boven/onder | 50 mm / 50 mm (≤ 70 °C) |
Inbouwafstand boven/onder (actief) | 50 mm / 50 mm (≤ 70 °C) |
Optionele montage | |
breedte | 122 mm |
Hoogte | 130 mm |
Diepte | 83 mm |
Montage-instructie | samenbouw: horizontaal 0 mm, verticaal 50 mm |
Inbouwpositie | horizontale montagerail NS 35, EN 60715 |
Gelakt | nee |
Behuizingsmateriaal | Metaal |
uitvoering van de behuizing | AluNox (AlMg1) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
klimaatklasse | 3K3 (volgens EN 60721) |
max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | 95 % (bij 25 °C, geen condens) |
schokken | 18 ms, 30g, afhankelijk van de richting (volgens IEC 60068-2-27) |
trillingen (bedrijf) | < 15 Hz, Amplitude ±2,5 mm (nach IEC 60068-2-6) |
15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. |
norm - uitrusting van sterkstroominstallaties met elektronische bedrijfsmiddelen | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
norm - elektrische veiligheid | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
norm - bescherming tegen lichaamsgevaarlijke stromen, basiseisen voor een veilige scheiding in elektrische bedrijfsmiddelen | EN 50178 |
norm - veilige lage spanning | EN 60950-1 (SELV) |
EN 60204 (PELV) | |
norm - veilige scheiding | DIN VDE 0100-410 |
norm - veiligheid van transformatoren | EN 61558-2-17 |
Toelating scheepsbouw | DNV GL (EMC A), ABS |
UL-toelatingen | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
UL/C-UL Listed UL 1604 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D |
elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn 89/336/EWG |
stoorimmuniteit | EN 61000-6-2:2005 |
Ontlading statische elektriciteit | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
behuizing | level 3 |
Ontlading statische elektriciteit | |
Contactontlading | 8 kV |
luchtontlading | 8 kV |
Opmerking | criterium B |
Elektromagnetisch HF-veld | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisch HF-veld | |
frequentiebereik | 80 MHz ... 2 GHz |
Testveldsterkte | 10 V/m |
Opmerking | criterium A |
Snelle transiënten (Burst) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
Snelle transiënten (Burst) | |
Ingang | 2 kV (level 3 - asymmetrisch) |
uitgang | 2 kV (level 3 - asymmetrisch) |
signaal | 1 kV (level 2 - asymmetrisch) |
Stootspanningsbelasting (surge) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
Stootspanningsbelasting (surge) | |
Opmerking | criterium B |
ingang/uitgang | 2 kV (level 3 - asymmetrisch) |
ingang/uitgang/signaal | 1 kV (level 3 - asymmetrisch) |
Adergebonden beïnvloeding | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
Adergebonden beïnvloeding | |
Ingang/uitgang/signaal | level 3 - asymmetrisch |
frequentiebereik | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Opmerking | criterium A |
Spanning | 10 V |
Spanningsdips | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-11 |
Stooremissie | |
normen / bepalingen | EN 61000-6-3 |
zendstoorspanning volgens EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasse B toepassingsgebied industrie en woonomgeving |
zendstoorstraling volgens EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasse B toepassingsgebied industrie en woonomgeving |
Artikelnummer | 2866378 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | CMDQ43 |
Productcode | CMDQ43 |
GTIN | 4017918987169 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 1.357 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 1.192 g |
Douanetariefnummer | 85044095 |
Land van herkomst | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | f8741288-4f90-44a6-b2a3-4828419653e2 |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem