MACX MCR-EX-SL-SD-21-60-LP
-
Klepsturingsmodule
2865515
Ex i-klepsturingsmoduul. Voor de intrinsiekveilige aansturing van in de Ex-omgeving geïnstalleerde Ex i-magneetkleppen, alarmeringsmodulen of led's. Stroombegrenzing bij 58 mA. Voor gasgroepen t/m IIB, Loop-powered, galvanische scheiding, SIL 3. Schroefaansluiting.
Productdetails
Producttype | Klepsturingsmoduul |
Productfamilie | MACX Analog |
aantal kanalen | 1 |
compatibele klep | ASCO Coil 302 (12 V) |
ASCO Coil 302 (24 V) | |
Bürkert Coil AC 10 standard | |
Bürkert Coil AC 10 high resistance | |
FESTO Coil MFH-...IA-SA-EX GBXE022AIAD03 | |
FESTO Coil (J)MFH-...BIA-SA-EX GBXE022AIAD03 | |
Norgren Herion Coil 2050 | |
Norgren Herion Coil 2051 | |
Norgren Herion Coil 2052 | |
Norgren Herion Coil 2053 | |
Parker Coil VZ95 482160.01 EEx ia IIB T6 | |
Opmerking | Dit is een greep uit de mogelijke combinaties tussen kleppen en klepsturingsmodulen. |
galvanische scheiding | 2-weg-scheiding |
Potentiaalscheiding tussen ingang en uitgang | ja |
max. temperatuurcoëfficiënt | 0,01 %/K |
Potentiaalscheiding | |
Testspanning | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Overspanningscategorie | II |
Vervuilingsgraad | 2 |
Potentiaalscheiding uitgang/ingang IEC/EN 60079-11 | |
normen / bepalingen | IEC/EN 60079-11 |
Nominale isolatiespanning | 375 Vtt |
Potentiaalscheiding uitgang/ingang IEC/EN 61010-1 | |
normen / bepalingen | IEC/EN 61010-1 |
Nominale isolatiespanning | 300 Veff |
Isolatie | veilige scheiding |
Voeding | |
voedingsspanningsbereik | loop-powered, geen externe voeding benodigd |
Vermogensdissipatie | < 1,325 W |
Signaal: Spanning | |
Aantal ingangen | 1 |
ingangssignaal spanning | 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC, -20 % ... +25 %) |
max. ingangssignaal stroom | 95 mA (Ue = 24 V DC) |
Signaal: Spanning | |
beschrijving van de uitgang | intrinsiekveilig |
Aantal uitgangen | 1 |
uitgangsspanning | ≥ 12,9 V DC (58 mA) |
stroombegrenzing | > 58 mA |
reactietijd | < 20 ms |
nullastspanning | > 21,9 V DC |
kortsluitvast | ja |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Striplengte | 7 mm |
schroefdraad | M3 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 |
Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
testbus | |
max. diameter | 2 mm |
Ex-installatie (EPL) | Gc |
Div. 2 | |
Ex i-stroomcircuits (EPL) | Ga |
Da | |
Ma | |
Div. 1 | |
Veiligheidstechnische gegevens | |
Opmerking | De volgende Ex i-waarden gelden voor de ATEX- en IECEx-toelating. Voor alle andere Ex-toelatingen moet u de Ex i waarden overnemen van de desbetreffende certificaten. |
ingangsvermogen Pi | verwaarloosbaar |
max. interne inductiviteit Li | verwaarloosbaar |
max. interne capaciteit Ci | verwaarloosbaar |
max. uitgangsspanning Uo | 25,1 V |
max. uitgangsstroom Io | 188 mA |
max. uitgangsvermogen Po | 1,18 W |
Max. interne weerstand Ri | 133,4 Ω |
max. veiligheidstechnische spanning Um | 253 V AC |
125 V DC | |
IIA/I (eenvoudig stroomcircuit): max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 8 mH / 2,93 µF |
IIB/IIIC (eenvoudig stroomcircuit): max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 4 mH / 0,83 µF |
IIA/I (gemengd stroomcircuit): max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 5 mH / 510 nF, 1 mH / 560 nF, 0,5 mH / 660 nF, 0,1 mH / 1000 nF |
IIB/IIIC (gemengd stroomcircuit): max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 2 mH / 300 nF, 0,15 mH / 500 nF |
statusindicatie | led geel (schakeltoestand / status, licht op bij actief uitgangscircuit) |
Maatschets |
|
Breedte | 12,5 mm |
Hoogte | 112,5 mm |
diepte | 113,7 mm |
diepte NS 35/7,5 | 114,5 mm (vastgeklikt op montagerail NS 35/7,5 volgens EN 60715) |
Kleur | grijs (RAL 7042) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 (Behuizingen) | V0 (Behuizing) |
materiaal behuizing | PA 6.6-FR |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 (niet door UL beoordeeld) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 60 °C (inbouwpositie naar keuze) |
-40 °C ... 70 °C (Derating) | |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
Hoogte-toepassingsgebied (≤ 2000 m) | |
hoogtepositie | ≤ 2000 m (De technische gegevens hebben betrekking op gebruik op hoogtes van ≤2000 m boven zeeniveau. Voor gebruik op hoogtes > 2000 m boven zeeniveau, zie datablad.) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C |
max. veiligheidstechnische spanning Um | 253 V AC |
125 V DC | |
Nominale isolatiespanning | 375 Vtt (IEC/EN 60079-11) |
265 V (UIsolation rated "ec") | |
Hoogte-toepassingsgebied (≤ 3000 m) | |
Hoogtebereik | > 2000 m ... 3000 m |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 63 °C |
max. veiligheidstechnische spanning Um | 190 V AC |
110 V DC | |
Nominale isolatiespanning | 190 V (IEC/EN 60079-11) |
190 V (UIsolation rated "ec") | |
Hoogte-toepassingsgebied (≤ 4000 m) | |
Hoogtebereik | > 3000 m ... 4000 m |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 56 °C |
max. veiligheidstechnische spanning Um | 60 V |
Nominale isolatiespanning | 60 V (IEC/EN 60079-11) |
60 V (UIsolation rated "ec") | |
Hoogte-toepassingsgebied (≤ 5000 m) | |
Hoogtebereik | > 4000 m ... 5000 m |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 49 °C |
max. veiligheidstechnische spanning Um | 60 V |
Nominale isolatiespanning | 60 V (IEC/EN 60079-11) |
60 V (UIsolation rated "ec") |
CE | |
Certificaat | CE-conform |
Opmerking | bovendien EN 61326 |
ATEX | |
Codering | I (M1) [Ex ia Ma] I |
II (1) G [Ex ia Ga] IIB | |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3 (1) G Ex ec [ia IIB Ga] IIC T4 Gc | |
Certificaat | IBExU 07 ATEX 1133X |
IECEx | |
Codering | [Ex ia Ma] I |
[Ex ia Ga] IIB | |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia IIB Ga] IIC T4 Gc | |
Certificaat | IECEx IBE 08.0002X |
CCC / China-Ex | |
Codering | [Ex ia Ga] IIB |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia IIB Ga] IIC T4 Gc | |
Certificaat | 2022122316115980 |
UL, VS / Canada | |
Codering | UL 61010 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Div. 2, Groups IIC, IIB, IIA T4 | |
Associated apparatus for use in Class I, Division 1, Groups C,D | |
Associated apparatus for use in Class II, Div.1 Groups E,F,G | |
Associated apparatus for use in Class III, Division 1 | |
Associated apparatus for use in Class I, Zone 0,1,2, Groups IIB, IIA | |
Certificaat | , C.D.-No 83104549 |
Scheepsbouw-toelating | |
Certificaat | DNV GL TAA000020C |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Codering | 3 |
INMETRO | |
Codering | [Ex ia Ma] I |
[Ex ia Ga] IIB | |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia IIB Ga] IIC T4 Gc | |
Certificaat | DNV 18.0115 X |
Scheepsbouwgegevens | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Trillingen | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn |
stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
Stooremissie | |
normen/bepalingen | EN 61000-6-4 |
galvanische scheiding | 2-weg-scheiding |
GB Standard | |
normen / bepalingen | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 | |
GB/T 3836.4 |
montagetechniek | Railmontage |
Artikelnummer | 2865515 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DK1214 |
Productcode | DK1214 |
GTIN | 4046356160575 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 163,9 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 120,8 g |
Douanetariefnummer | 85437090 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 487ef39d-a7b3-40ac-8eae-deb292519f8f |
Compatibele producten
-
MCR-DP - Scheidingsplaat 1430594
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Moduuldragers 2924854
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Toebehoren 1831016
-
MPS-IH WH - Isolatiehuls 0201663
-
MPS-IH RD - Isolatiehuls 0201676
-
MPS-IH BU - Isolatiehuls 0201689
-
MPS-IH YE - Isolatiehuls 0201692
-
MPS-IH GN - Isolatiehuls 0201702
-
MPS-IH GY - Isolatiehuls 0201728
-
MPS-IH BK - Isolatiehuls 0201731
-
MPS-MT - Teststeker 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Kunststof schildje 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Kunststof schildje 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Kunststof schildje 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Kunststof schildje 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Kunststof schildje 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Kunststof schildje 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Kunststof schildje 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Kunststof schildje 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Kunststof schildje 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Apparatencoderingen 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Apparatencoderingen 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Apparatencoderingen 0831732
-
MACX MCR-PTB - Voedings- en storingsmeldingsmoduul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Voedings- en storingsmeldingsmoduul 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Voeding 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Schroevendraaier 1205053
Uw voordelen
Mechanisch compatibel met montagerail-busverbinder
Diverse uitgangskarakteristieken compatibel met de gangbare magneetventielen
Loop-powered: de benodigde energie wordt toegevoerd via het aansturingssignaal aan de ingangszijde
Installatie in zone 2, beschermklasse "n" (EN 60079-15) toegestaan
Tot SIL 3 volgens IEC 61508
Galvanische 2-weg-scheiding
Ingang: 19,2 V DC … 30 V DC
Uitgang [Ex ia] IIB
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem