De 6,2 mm smalle MINI MCR-SL-NAM-2RNO... is een configureerbare scheidingsschakelversterker met 4-weg-scheiding. De versterker is geschikt voor naderingsinitiatoren volgens EN 60947-5-6 alsmede voor schakelaars en beschikt bovendien over twee relaisuitgangen. De tweede uitgang kan naar keuze ten behoeve van signaalverdubbeling of foutmelding voor de sensorleiding worden gebruikt.
Met de aan de behuizingszijde toegankelijke DIP-switch kunnen de volgende parameters worden geconfigureerd:
- omschakeling van het arbeids-/ruststroomprincipe
- activering van de bedradingsfoutherkenning voor de sensorleiding alsmede
- selectie signaalverdubbeling/foutmelding.
De spanningsvoorziening (19,2 V DC tot 30 V DC) kan naar keuze via de aansluitklemmen van de modulen of in combinatie met de montagerail-busverbinder plaatsvinden.
MINI MCR-SL-NAM-2RNO
-
Schakelversterker
2864105
Configureerbare NAMUR-schakelversterker voor initiatoren, potentiaalvrije schakelcontacten en schakelcontacten voorzien van weerstandscircuit, aan de uitgangszijde 2 maakcontacten, met schroefaansluiting
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
UL Recognized
Toelatings-ID: E238705DNV
Toelatings-ID: TAA000020NcUL Listed
Toelatings-ID: E199827UL Listed
Toelatings-ID: E199827Compatibele producten
Uw voordelen
Potentiaalvrije en van een weerstandscircuit voorziene contacten aansluitbaar
Voeding via het voetelement (TBUS) mogelijk
Zeer compacte scheidingsschakelversterker voor galvanische scheiding, versterking en verdubbeling van initiatorsignalen
Voor initiatoren volgens IEC 60947-5-6 en EN 50227
Tweede uitgang te gebruiken als uitgang voor signaalverdubbeling of als foutmeldingsuitgang
Foutsignalering via diagnose-led en analoog signaal
Maakcontacten bij de uitgang
In- en uitgangssignalen via DIP-switches configureerbaar
Arbeidsstroom-, ruststroomschakeling (geïnverteerd schakelgedrag)