De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station. De klem maakt levering mogelijk van 24 V-voedingsspanning in het hoofdcircuit (UM) en stelt automatisch de voeding voor het 24 V-segmentcircuit (US) ter beschikking. De klem is voorzien van elementen ter beveiliging tegen polariteitsfouten en overspanning. De interne zekering beveiligt het hoofd- en segmentcircuit. Deze klem is voorzien van een led voor busdiagnose. De klem bezet twee bits voor ingangsgegevens die de aanwezigheid van voedingsspanningen de status van de zekering weergeven.
IB IL 24 PWR IN/2F-DF-2MBD-PAC
-
Voedingsmodule
2863834
Inline-voedingsklem, compleet met toebehoren (connector en markeringsveld), 24 V DC, met zekering (hoofd- en segmentspanning) en diagnose, overdrachtssnelheid 2 Mbit/s
Productdetails
| Breedte | 12,2 mm |
| Hoogte | 119,8 mm |
| diepte | 71,5 mm |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Inline-localbus | |
| Aantal interfaces | 2 |
| Aansluitmethode | Inline-datarangeerder |
| overdrachtssnelheid | 2 MBit/s |
| Moduul | |
| ID-code (dec.) | 190 |
| ID-code (hex) | BE |
| Lengtecode (hex) | C2 |
| Lengtecode (dec) | 194 |
| procesdatakanaal | 2 Bit |
| ingangsadressen | 2 Bit |
| uitgangsadressen | 0 byte |
| Registerlengte | 2 Bit |
| vraag naar parameterdata | 1 byte |
| behoefte aan configuratiegegevens | 4 byte |
| Producttype | IO-componenten |
| Productfamilie | Inline |
| bouwvorm | modulair |
| Bijzondere eigenschappen | 24 V DC |
| UM, US | |
| Met zekering (UM, US) | |
| Met diagnose | |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0,85 W |
| zekering | Smeltzekering 5 x 20 met 6,3 A traag |
| Potentialen: 24 V-voeding (U24V) voor het realiseren van UL en UANA | |
| voedingsspanning | 24 V DC (via Inline-connector) |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| Potentialen: voeding van de logica (UL) | |
| voedingsspanning | 7,5 V DC (via potentiaalrangeerder) |
| stroomopname | max. 45 mA DC |
| Potentialen: voedingsspanning voor het hoofdcircuit (UM) | |
| voedingsspanning | 24 V DC (via Inline-connector) |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V ... 30 V (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| Potentialen: voeding van het segmentcircuit (US) | |
| voedingsspanning | 24 V DC (via Inline-connector) |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| Aansluittechniek | |
| Benaming aansluiting | Inline-connector |
| Aderaansluiting | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
| Striplengte | 8 mm |
| Inline-connector | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
| Striplengte | 8 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 55 °C |
| montagetechniek | Railmontage |
| Artikelnummer | 2863834 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DRI121 |
| Productcode | DRI121 |
| GTIN | 4017918977733 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 75,5 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 44 g |
| Douanetariefnummer | 85389091 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242610 |
| ECLASS-15.0 | 27242610 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001600 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 6f6cf4a2-51e2-4f3d-bc86-09eca4ea0ee1 |
Compatibele producten
Uw voordelen
Beschikbaar stellen van de 24 V-hoofdspanning UM
Voeding of beschikbaar stellen van de 24 V-segmentspanning US
Diagnose- en statusindicaties
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem