IB IL AO 2/SF-PAC - Analoge module
2863083

Inline, Analoge uitgangsklem, Analoge uitgangen: 2, 0 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, aansluittechniek: 2-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-connectoren en coderingsvelden

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

2 analoge uitgangskanalen
Aansluiting van de actoren in 2-draads aansluittechniek
Spanningsbereik : 0 V ... 10 V
Stroombereiken: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA
Weergave van de uitgangswaarden in twee verschillende formaten mogelijk
Gedrag van de uitgangen tijdens storingen parametreerbaar
Procesdata-update inclusief omzettingstijd van de digitaal-analoog-omvormer < 1 ms