De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station. Met de klem kunt u standaard randapparatuur met seriële interface op een bussysteem aansluiten.
IB IL RS 232-2MBD-PAC
-
Communicatiemoduul
2862084
Inline, Communicatieklem, interface RS-232: 1, Communicatie via PCP, overdrachtssnelheid in de localbus: 2 MBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-connectoren en coderingsvelden
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Maatschets |
|
Breedte | 24,4 mm |
Hoogte | 136,8 mm |
diepte | 71,5 mm |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Inline-localbus | |
Aansluitmethode | Inline-datarangeerder |
overdrachtssnelheid | 2 MBit/s |
RS-232 | |
Aantal interfaces | 1 |
Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
Opmerking met betrekking tot de aansluiting | Gebruik afgeschermde kabels. |
overdrachtssnelheid | 110 Bit/s ... 38400 Bit/s (parametreerbaar) |
overdrachtsmedium | Koper |
databits | 7 of 8 |
stopbits | 1 of 2 |
ingangsbuffer | 4 kByte |
uitgangsbuffer | 1 kByte |
Moduul | |
ID-code (dec.) | 220 |
ID-code (hex) | DC |
Lengtecode (hex) | 01 |
Lengtecode (dec) | 01 |
procesdatakanaal | 16 Bit |
ingangsadressen | 2 byte |
uitgangsadressen | 2 byte |
Registerlengte | 48 Bit |
Producttype | IO-componenten |
Productfamilie | Inline |
bouwvorm | modulair |
Omvang van de levering | inclusief Inline-connectoren en coderingsvelden |
Bijzondere eigenschappen | Communicatie via PCP |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 1,7 W |
Potentialen: voeding van de logica (UL) | |
voedingsspanning | 7,5 V DC (via potentiaalrangeerder) |
stroomopname | max. 225 mA (alle aansluitingen van de seriële interface kortgesloten) |
typ. 165 mA |
Aansluittechniek | |
Benaming aansluiting | Inline-connector |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
Striplengte | 8 mm |
Inline-connector | |
Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
Striplengte | 8 mm |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 55 °C |
beschermklasse | IP20 |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (volgens DIN EN 61131-2) |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (volgens DIN EN 61131-2) |
beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
montagetechniek | Railmontage |
Artikelnummer | 2862084 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DRI151 |
Productcode | DRI151 |
GTIN | 4017918974718 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 152,4 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 135 g |
Douanetariefnummer | 85389091 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242608 |
ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 9407b463-a6fd-4c22-8b2d-5495f53d534b |
Compatibele producten
-
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Inline-connector met schermaansl. 2726353
-
IB IL SCN-8 - Inline-connector 2726337
-
IL CP - Polarisatiester 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Markeringsveld 2727501
-
EMT (62X10)R - Insteekschild 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808710
-
UCT-TMF 6 - Codering voor klemmen 0828746
-
UC-TMF 6 - Codering voor klemmen 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0809735
-
UCT-TMF 12 - Codering voor klemmen 0829214
-
UC-TMF 12 - Codering voor klemmen 0819233
Uw voordelen
Een serieel in- en uitgangskanaal in RS-232-uitvoering
Ondersteuning van diverse protocollen
Overdrachtssnelheid instelbaar tot 38400 Bit/s
Aantal databits, stopbits en pariteit instelbaar
4 kbyte ontvangst- en 1 kbyte zendbuffer
Parametrering en data-uitwisseling via PCP
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem