Het kopstation koppelt een Inline-Station aan de INTERBUS-remotebus en stelt de voedingsspanningen voor de aangesloten deelnemers ter beschikking.
IBS IL 24 BK-T/U-2MBD-PAC
-
Kopstation
2862000
Inline, Kopstation, INTERBUS, Inline-connector met schermaansluiting, overdrachtssnelheid in de localbus: 2 MBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-connectoren en coderingsvelden
Productdetails
Maatschets |
|
Breedte | 48,8 mm |
Hoogte | 135 mm |
diepte | 71,5 mm |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Gebruiksbeperking | |
EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
INTERBUS | |
Aantal interfaces | 2 |
Aansluitmethode | Inline-connector met schermaansluiting |
overdrachtssnelheid | 2 MBit/s |
overdrachtsmedium | Koper |
remotebusaftakking/Inline-localbus | |
Aantal interfaces | 1 |
Aansluitmethode | Inline-datarangeerder |
overdrachtssnelheid | 2 MBit/s |
systeemgrenzen | |
Aantal Aansluitbare localbusdeelnemers | max. 63 |
Aantal deelnemers met parameterkanAal | max. 62 |
Aantal ondersteunde aftakklemmen met remotebusaftakking | max. 15 |
Moduul | |
ID-code (dec.) | 04 |
ID-code (hex) | 04 |
Lengtecode (hex) | 00 |
Lengtecode (dec) | 00 |
procesdatakanaal | 0 Bit |
ingangsadressen | 0 Bit |
uitgangsadressen | 0 Bit |
Registerlengte | 0 Bit |
Producttype | IO-componenten |
Productfamilie | Inline |
bouwvorm | modulair |
Omvang van de levering | inclusief Inline-connectoren en coderingsvelden |
diagnosemeldingen | periferiefout ja, bij ontbrekende segmentspanning US |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 3 W |
beveiligingsschakeling | kortsluitbeveiliging van de logicavoeding; elektronisch |
kortsluitbeveiliging van de analoge voeding; elektronisch | |
Overspanningsbeveiliging (segmentvoeding, hoofdvoeding, kopstationvoeding); Ingangsbeveiligingsdioden (worden bij voortdurende overbelasting beschadigd)Impulsbelastingen tot 1500 W worden door de ingangsbeveiligingsdiode kortgesloten | |
polariteitsbeveiliging (segmentvoeding/hoofdvoeding); Parallelle polariteitsdiodes; bij een fout laat de hoge stroom door de diodes de voorgeschakelde smeltzekering smelten. | |
ompolingsbeveiliging (kopstationvoeding); Seriële diode in het aanvoerpad van de netvoeding; bij een fout vloeit slechts een geringe stroom. Bij een fout wordt er geen zekering in de externe netvoeding in werking gesteld. | |
Potentialen: Kopstationvoeding UBK; de logicavoeding UL (7,5 V) en de analoge voeding UANA (24 V) worden door de kopstationvoeding geregeld. | |
voedingsspanning | 24 V DC (via Inline-connector) |
voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
stroomopname | max. 1,25 A (met max. aantal aangesloten I/O-modulen) |
typ. 100 mA (zonder aangesloten Inline-I/O-klemmen) | |
Potentialen: voeding van de logica (UL) | |
voedingsspanning | 7,5 V DC ±5 % |
Potentialen: voeding van de analoge modulen (UANA) | |
voedingsspanning | 24 V DC |
voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
Potentialen: voedingsspanning voor het hoofdcircuit (UM) | |
voedingsspanning | 24 V DC |
voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
Potentialen: voeding van het segmentcircuit (US) | |
voedingsspanning | 24 V DC |
voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
Testspanning: 5 V-voeding inkomende remotebus/5 V-voeding uitgaande remotebus | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: 5 V-voeding inkomende remotebus/7,5 V-logica-, 24 V analoge, 24 V-kopstationvoeding | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: 5 V-voeding inkomende remotebus/24 V-hoofd-, 24 V-segmentvoeding | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: 5 V-voeding inkomende remotebusaftakking/aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: 5V-voeding van verdere remotebus / randapparatuur (UM, US) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: 5V-voeding van doorgaande remotebus / logica (UBK, UL, UANA) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: 5 V-voeding uitgaande remotebusaftakking/aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: 7,5 V-logica-, 24 V analoge, 24 V-kopstationvoeding/aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: Logica (UBK, UL, UANA) / Periferie (UM, US) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: 24 V-hoofd-, 24 V-segmentvoeding/aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Aansluittechniek | |
Benaming aansluiting | Inline-connector |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
Striplengte | 8 mm |
Inline-connector | |
Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
Striplengte | 8 mm |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 55 °C |
beschermklasse | IP20 |
Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
montagetechniek | Railmontage |
Artikelnummer | 2862000 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DRI111 |
Productcode | DRI111 |
GTIN | 4017918974640 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 268,4 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 142 g |
Douanetariefnummer | 85389091 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242608 |
ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | e6ffaac8-4d46-4ee8-9478-83ac6d8aae22 |
Compatibele producten
Uw voordelen
Remotebusaansluitingen in kopertechniek
Alle benodigde 24 V-spanningen voor het lage-niveausignaal van een Inline-station kunnen worden geleverd
Automatische configuratie van De Uitgaande interface als remotebus- of localbusinterface
Ondersteuning van maximaal 15 aangesloten klemmen met remotebusaftakking
Galvanische scheiding van de remotebussegmenten
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem