De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station. De klem dient voor de registratie van digitale signalen in het AC-spanningsbereik.
IB IL 120 DI 1-PAC
-
Digitale module
2861917
Inline, Digitale ingangsklem, Digitale ingangen: 1, 120 V AC, aansluittechniek: 3-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-contacten en coderingsveld
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Maatschets |
|
Breedte | 12,2 mm |
Hoogte | 119,8 mm |
diepte | 71,5 mm |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Inline-localbus | |
Aantal interfaces | 2 |
Aansluitmethode | Inline-datarangeerder |
overdrachtssnelheid | 500 kBit/s |
Moduul | |
ID-code (dec.) | 190 |
ID-code (hex) | BE |
Lengtecode (hex) | C2 |
Lengtecode (dec) | 194 |
procesdatakanaal | 2 Bit |
ingangsadressen | 2 Bit |
uitgangsadressen | 0 byte |
Registerlengte | 2 Bit |
vraag naar parameterdata | 1 byte |
behoefte aan configuratiegegevens | 4 byte |
Digitaal: | |
benaming ingang | Digitale ingangen |
beschrijving van de ingang | IEC 61131-2 type 1 |
Aantal ingangen | 1 |
Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
Aansluittechniek | 3-draads |
ingangsspanning | 120 V AC |
ingangsspanningsbereik "0"-signaal | 0 V AC ... 40 V AC |
ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 77 V AC ... 135 V AC |
nominale ingangsspanning UIN | 120 V AC |
nominale ingangsstroom bij UIN | 8,1 mA (bij nominale spanning) |
Sensorstroom per kanaal | max. 500 mA |
Producttype | IO-componenten |
Productfamilie | Inline |
bouwvorm | modulair |
Omvang van de levering | inclusief Inline-contacten en coderingsveld |
aantal kanalen | 1 |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 1,2 W |
Potentialen: voeding van de logica (UL) | |
voedingsspanning | 7,5 V DC (via potentiaalrangeerder) |
stroomopname | max. 30 mA |
Potentialen: voeding van de periferie | |
voedingsspanning | 120 V AC (via potentiaalrangeerder) |
stroomopname | 0,25 A |
Voeding: moduulelektronica | |
voedingsspanning | 120 V AC |
voedingsspanningsbereik | 108 V AC ... 135 V AC |
Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
Testspanning: 5 V-voeding inkomende remotebus / 7,5 V-voeding (buslogica) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: 5 V-voeding uitgaande remotebus / 7,5 V-voeding (buslogica) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: 7,5 V-voeding (buslogica) / periferiebereik | 2500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: Stuktest | 1200 V AC, 50 Hz, 1 min |
Aansluittechniek | |
Benaming aansluiting | Inline-connector |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
Striplengte | 8 mm |
Inline-connector | |
Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
Striplengte | 8 mm |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 55 °C |
beschermklasse | IP20 |
Luchtdruk (bedrijf) | 80 kPa ... 160 kPa (tot max. 2000 m boven zeeniveau) |
luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 75 % ... 85 % (In het bereik van -25 °C ... +55 °C moeten passende maatregelen worden genomen tegen verhoogde luchtvochtigheid (> 85 %).) |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 75 % ... 85 % (gedurende korte tijd is condensvorming op de buitenbehuizing toegestaan ) |
beveiligingsklasse | I (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
montagetechniek | Railmontage |
Artikelnummer | 2861917 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DRI131 |
Productcode | DRI131 |
GTIN | 4017918907464 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 76 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 39 g |
Douanetariefnummer | 85389099 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
IB IL SCN-8-AC-ICP - Inline-connector 2740261
-
IL CP - Polarisatiester 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Markeringsveld 2727501
-
EMT (62X10)R - Insteekschild 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808710
-
UCT-TMF 6 - Codering voor klemmen 0828746
-
UC-TMF 6 - Codering voor klemmen 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0809735
-
UCT-TMF 12 - Codering voor klemmen 0829214
-
UC-TMF 12 - Codering voor klemmen 0819233
Uw voordelen
Maximaal toegestane belastingsstroom: 500 mA
Aansluiting voor een digitale sensor
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem